NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - frekvensomformer

Stærk fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37 – 3 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Væg- eller motormontage
  • Multi-protokol Ethernet-interface
  • Plug-and-play-løsning til hurtig idriftsættelse

Den decentrale frekvensomformer er udviklet specielt til de særlige krav, der findes i den horisontale transportteknik. NORDAC ON er beregnet til IE3-drevene, og NORDAC ON+ er optimeret til samspillet med IE5+ synkronmotoren. NORDAC ON PURE er på grund af husets form specielt udviklet til føde- og drikkevareindustrien. Produktserien udmærker sig ved et integreret Ethernet-interface samt en ekstrem kompakt opbygning. En økonomisk plug-and-play-løsning til IIoT-miljøer.

Produktversioner

  • Effektområde: 0,37 - 3 kW
  • 3-faset 380 - 480 V
  • NORDAC ON til IE3 motorer, NORDAC ON+ til IE5+ motorer, NORDAC ON PURE med IE5+ motorer til F&B
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66, IP69
  • Funktionel sikkerhed

Produktets egenskaber

  • 4x digital-in, 2x digital-out
  • Funktionel sikkerhed:
  • STO, SS1
  • Integreret Ethernet-interface (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) kan konfigureres ved hjælp af parametre
  • Opdatering af firmwaren via Ethernet
  • Encoder-interface:
  • RS-485
  • Enkel installation og vedligeholdelse da installationen er udført med stik
  • Parameterstrukturen er kompatibel med alle frekvensomformere fra NORD
  • Kan parametreres via plug-in betjeningsmodul, NORDCON softwaretool, eller vha. en app
  • 4 parametersæt, kan omskiftes direkte online
  • 4-Kvadrant-drift ved hjælp af integreret bremsechopper
  • U/F-styring, strømvektorregulering i open-loop og closed-loop drift
  • Høj reguleringskvalitet og overbelastningsevne til synkron- og asynkronmotorer
  • PLC-funktionalitet til små simple styrringsopgaver
  • POSICON - integreret positioneringstilstand
  • Integreret netfilter