NORDAC PRO - SK 500E - frekvensomformer

Bredt udvalg af funktioner, fuld effekt

  • Power range: 0.25 - 160 kW
  • Protection class: IP20

The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.

  • Power range: 0.25 - 5.5 kW
  • Single-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
  • Available as basic and advanced version
  • Protection class: IP20
  • Functional safety
  • SK TU5 plug-in control module
  • SK CU5 extension modules

  • 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
  • Optional In/Out extension
  • Functional safety: STO, SS1
  • Ethernet interface can be extended for each optional module
  • Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
  • Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 parameter sets can be switched directly online
  • Motor brake management, lifting gear functionality
  • 4-quadrant operation with integrated brake chopper
  • V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
  • High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
  • PLC functionality for drive-related functions
  • POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
  • Integrated line filter

NORDCON

NORDCON

Treif fødevareforarbejdning

Intelligent skæring

Treif Maschinenbau GmbH er en af verdens førende producenter af udstyr til skæring af fødevarer. Maskinfabrikanten stoler på drevteknologi fra NORD for at opnå en høj grad af fleksibilitet.

Sceneteknik Theater Duisburg

Smidig positionering

Teatret for opera, ballet, drama og koncert fik installeret nyt elektrisk udstyr til drift af maskinerne bag kulisserne. På Theater Duisburg styrer drev-controllerne elektriske motorer. Hver af de over hundrede styreskabe er udstyret med en frekvensomformer af typen SK 535E, der som standard er forsynet med en integreret bremsestyring, bremsechopper og netfilter samt sensorløs strømvektorregulering.

Gondoler GinD

Doseret proces

Góndolas i design, S.L., udvikler og producerer skræddersyede systemer til vedligeholdelse og rengøring af facader. Med innovative gondolsystemer løses mange særlige udfordringer. Drevteknologi fra NORD sørger for, at gondolsystemer til facaderengøring løftes, drejes og placeres helt nøjagtigt. En frekvensomformer af typen SK 500E overtager i denne forbindelse mange forskellige opgaver.

Stros elevatorer

Skræddersyede drevløsninger for stilladselevatorer

Tjekkiske STROS, der fremstiller stilladselevatorer, har kunder i hele verden. NORD drevenheder til stilladselevatorer fra STROS består af tre spiralformede to-trins-keglegearmotorer med eksterne bremsemodstande, som er udstyret med en styreskabsomformer af typen NORDAC SK 500E PRO med hejsefunktion, der regulerer de tre motorer og sikrer blød start og bremsning med stor positionsnøjagtighed.