Motor NORD UNIVERSAL
UNIVERSAL motorer
Den nye og energieffektive UNIVERSAL motor fra NORD DRIVESYSTEMS udvider motorporteføljen til de vigtigste verdensmarkeder som Europa, USA, Canada, Kina og Rusland. Den kommer med CE-, UL-, CSA-, CCC-, EAC-, ISI- og UA certifikater og fås med et effektområde fra 0,12 til 45 kW. Som standard er UNIVERSAL-motoren udstyret med en temperaturmåler (TF).
Motoren fås i IEC størrelserne 63 til 225 og i følgende versioner:
- Fodmotor (B3)
- Flangemotor (B5 eller B14)
- NEMA C flange
- Traditionel NEMA motor
Flere optioner mulig:
- Motorstikforbindelse (MS)
- Enkelte eller dobbelte beskyttelsesskærme
- Mekanisk bremse (BRE+)
- Fremmedventilation (F)
- Kapslingsklasse IP66