Støveksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttede motorer

  • Effekt: 0,12-22 kW
  • Virkningsgradsklasser: IE1 og IE3
  • Approved according to ATEX and HazLoc
  • Ignition protection type "Protection by enclosure" (Ex t)

Safe solution for areas with explosive dusts

NORD drevløsninger i ATEX udførsel har været en del af NORD-produktsortimentet i årtier og kan leveres i henhold til ATEX-kategorier 2D og 3D til zoner 21 og 22. Disse systemer anvender tændklassen (tD). Alle vores motorer med støveksplosionsbeskyttelse er godkendt iht. ATEX og HazLoc

Produktversioner

Motorer med støveksplosionsbeskyttelse fås bl.a. i følgende varianter:

  • Bremse (BRE +), Fremmedventilation (F)
  • Motorbeskyttelse: Termistorer (TF), Termostat (TW), Stilstandsvarme (SH)
  • Motortilslutning: Motorstik (MS)

Produktets egenskaber

  • Efficiency classes IE1, IE3
  • Approved according to ATEX for ignition protection type "protection by enclosure" (Ex t)
  • Approved according to HazLoc for Class II Division 2 Groups F and G
  • Approved according to CCC Ex for mains operation
  • Versatile use thanks to application-specific designs

G2122 - Katalog - ATEX eksplosionsbeskyttelse


G2122 - Katalog - ATEX eksplosionsbeskyttelse
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren


C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C423112 - Overensstemmelseserklæring (ATEX) - 3-fasede asynkronmotorer (ATEX: 2G)


C423112 - Overensstemmelseserklæring (ATEX) - 3-fasede asynkronmotorer (ATEX: 2G)
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C422111 - Overensstemmelseserklæring (ATEX) - 3-fasede asynkronmotorer (ATEX: 3D)


C422111 - Overensstemmelseserklæring (ATEX) - 3-fasede asynkronmotorer (ATEX: 3D)
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C422110 - Overensstemmelseserklæring (ATEX) - 3-fasede asynkronmotorer (ATEX: 2D)


C422110 - Overensstemmelseserklæring (ATEX) - 3-fasede asynkronmotorer (ATEX: 2D)
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

NORD-værktøjer til din applikationssupport

Vores softwareværktøjer, data og funktioner gør det lettere for dig at få det optimale ud af din NORD-drevløsning. Find de rigtige moduler til dit valgte produkt her. Er du blevet nysgerrig? Så udforsk alle de muligheder, vores applikationssupport tilbyder på vores softwareside .

NORDCON

Med NORDCON Windows-appen og NORDCON Mobile-appen tilbyder NORD det rette værktøj til idriftsættelse og drevoptimering. Begge giver nem adgang til de elektroniske drevløsninger, nem paramterstyring og omfattende diagnose.

Vores service til din drevløsning

Vi støtter dig fra den indledende projektplanlægning til idriftsættelse og tilbyder langsigtet support, der er skræddersyet til dine individuelle behov. Find de vigtigste serviceemner for dit produktområde nedenfor. Kan du ikke finde det, du leder efter? Så besøg blot vores omfattende serviceside !

Design og engineering

Drevdesign på den nemme måde
Med de omfattende produktløsninger, der findes i vores NORD-modulsystem, kan næsten alle vores kunders behov opfyldes. Et stort udvalg kan imidlertid også virke overvældende. Uanset om det er digital selvbetjening eller personlig rådgivning: Vi hjælper dig ved valget af de rigtige drev og viser dig, hvordan du opnår det bedst mulige drevsystem for dig.

Reservedele og reservedelsstyring

Hurtig levering af reservedele
Nedetider og tekniske problemer koster tid og penge. For at sikre, at du får optimal support, hvis uheldet er ude, er vi der for dig døgnet rundt og tilbyder en 24/7-service for reservedele, udskiftningsdrev og teknisk support. Vores erfarne ingeniører og teknikere løser dine maskin- og drevproblemer hurtigt og effektivt.

Nationale regler

Elektriske drevsystemer i industrien bruger op til 70 % af den samlede nødvendige energi. For mange virksomheder indebærer dette et stort optimeringspotentiale. NORD DRIVESYSTEMS informerer om alle på verdensplan gældende krav og standarder for energieffektivitet.

Yderligere produktinformation

Eksplosionsbeskyttede drevløsninger

NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring som certificeret producent af eksplosionssikre drev. Eksplosionssikre drev fra NORD DRIVESYSTEMS til zonerne 1, 2, 21 og 22 anvendes på mange områder i industrien. NORD leverer certificerede drev, motorer, omformere og drevsystemer med eksplosionsbeskyttelse.

Kontakt din NORD-kontaktperson