Motor NORD UNIVERSAL

UNIVERSAL motorer

  • Effekt: 0.16 - 30 HP
  • Verdensomspændende certifikater
  • Effektivitetsklasse IE3

Den nye og energieffektive UNIVERSAL motor fra NORD DRIVESYSTEMS udvider motorporteføljen til de vigtigste verdensmarkeder som Europa, USA, Canada, Kina og Rusland. Den kommer med CE-, UL-, CSA-, CCC-, EAC-, ISI- og UA certifikater og fås med et effektområde fra 0,12 til 45 kW. Som standard er UNIVERSAL-motoren udstyret med en temperaturmåler (TF).

Motoren fås i IEC størrelserne 63 til 225 og i følgende versioner:

  • Fodmotor (B3)
  • Flangemotor (B5 eller B14)
  • NEMA C flange
  • Traditionel NEMA motor

Flere optioner mulig:

  • Motorstikforbindelse (MS)
  • Enkelte eller dobbelte beskyttelsesskærme
  • Mekanisk bremse (BRE+)
  • Fremmedventilation (F)
  • Kapslingsklasse IP66