NORDAC FUSION

Motor-frekvensomformer-fusion med NORDAC ON

NORDAC FUSION er den kompakte løsning til dynamiske applikationer. Den kombinerer den decentrale NORDAC ON/ON+ frekvensomformer med enten en IE3-asynkronmotor eller en IE5+ permanentmagnet-synkronmotor. Frekvensomformerens elektronik og motoren fungerer sammen som en funktionelt afstemt enhed med systemeffekt på op til 3,7 kW.

Resultatet er et pladsbesparende, fuldt stikbart frekvensomformersystem til væg- eller motormontering, der reducerer installationsarbejdet og samtidig understøtter høj ydeevne. Uanset om det bruges med en asynkronmotor til standard transportbåndsapplikationer eller en permanentmagnet-synkronmotor med encoderfri regulering til energieffektiv drift, tilbyder NORDAC FUSION fleksible konfigurationsmuligheder.

NORDAC FUSION-systemkoncept

NORDAC FUSION er baseret på et klart struktureret systemkoncept: decentraliserede frekvensomformere fra NORDAC ON-serien kombineret med højtydende IE3- eller IE5+-motorer. Hver variant er tilpasset og tilgængelig som en komplet systemløsning.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON til IE3-drev
  • NORDAC FUSION-systemydelse: op til 3,2 kW
  • Funktionel sikkerhed
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 sikre in- og outputs

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ til IE5+-drev
  • NORDAC FUSION-systemeffekt: op til 3,7 kW
  • Funktionel sikkerhed
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 sikre in- og outputs

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE til IE5+-drev (uventileret)
  • NORDAC FUSION-systemeffekt: op til 1,5 kW
  • Wash-down-design

<h3>IE3-asynchronmotor</h3>

  • Effektivitetsklasse IE3
  • NORDAC FUSION-systemeffekt: op til 3,2 kW

<h3>IE5+ synkronmotor med permanentmagnet (TENV)</h3>

  • Maksimal virkningsgrad
  • NORDAC FUSION-systemeffekt: op til 1,5 kW
  • Hygiejnisk design

<h3>IE5+ synkronmotor med permanentmagnet (TEFC)</h3>

  • Maksimal virkningsgrad
  • NORDAC FUSION-systemeffekt: op til 3,7 kW
  • Ventilatorafkølet

Dine fordele med NORDAC FUSION

Takket være integreret funktionel sikkerhed, multi-stack Ethernet og plug-and-play-konceptet kan systemet nemt integreres i eksisterende styrings- og sikkerhedsarkitekturer.

Mere funktionalitet med mindre indsats og større fleksibilitet i anlægsdesignet

  • Systemfleksibilitet med IE3- og IE5+-motorer
    NORDAC FUSION kombinerer frekvensomformeren med IE3-asynkronmotorer eller IE5+-synkronmotorer med permanentmagnet. Begge muligheder understøtter en bred vifte af applikationer, fra standardtransport til højeffektive systemer.
  • Plug-and-play installation
    Fuldt stikbar til strøm og kommunikation. Forudkonfigurerede parametre muliggør hurtig opstart og reducerer arbejdsbyrden ved installation og idriftsættelse.
  • Integreret PLC-funktionalitet
    Den integrerede programmerbare logiske styring (PLC) behandler frekvensomformerspecifikke parametre og frekvensomformerrelaterede sensorsignaler. Den evaluerer også driftstilstande direkte i systemet.
  • Multi-Stack Ethernet-tilslutning
    NORDAC ON understøtter PROFINET, EtherCAT og EtherNet/IP, hvilket muliggør fleksibel integration i forskellige styringsarkitekturer.
  • Forenklet projektering
    Standardiserede kombinationer af motor og frekvensomformer reducerer variantkompleksiteten og forenkler projektering, indkøb og dokumentation.

alt

  • Høj effekttæthed
    Det kompakte design og den lave vægt gør NORDAC FUSION velegnet til applikationer med begrænset installationsplads.
  • Fleksible installationsmuligheder
    Den decentraliserede frekvensomformer kan monteres på motoren eller på væggen, hvilket giver fleksibilitet i systemdesignet.
  • CFC Open-Loop Injection Control
    I kombination med IE5+ synkronmotorer muliggør den encoderløse regulering (PMSM) en høj dynamik – helt uden ekstra impulsgivere. Det sparer omkostninger og reducerer antallet af komponenter.
  • Integreret digital I/O
    Med 4 digitale inputs og 2 digitale outputs understøtter systemet frekvensomformerrelaterede funktioner uden yderligere hardware.
  • Designet til krævende miljøer
    NORDAC FUSION fungerer ved temperaturer ned til -30 °C og fås i beskyttelsesklasserne IP55, IP66 og valgfrit IP69.

NORDAC FUSION med NORDAC ON PURE og NXD tupH®

Til krævende miljøer fås NORDAC FUSION med NORDAC ON PURE. NXD tupH®-overfladebehandlingen beskytter aluminiumskabinetter i wash-down applikationer. En specialiseret proces skaber en hård, ikke-porøs, korrosionsbestandig overflade, der modstår syrer og baser.

Fordele: Høje hygiejnestandarder, hurtig rengøring og langvarig pålidelighed.

FUSION-konceptet opsummeret

Brochuren giver et klart overblik over NORDAC FUSION-systemkonceptet, herunder tilgængelige motor- og frekvensomformerkombinationer, effektområder, tekniske højdepunkter og anvendelsesmuligheder.

Download den fulde PDF for at lære denne decentraliserede drevløsning at kende.

Download brochuren nu

Anvendelse i emballageindustrien

Frederiksons Verkstads AB (Sverige)

Til plastkædetransportører i emballeringsapplikationer anvender Frederiksons NORDAC FUSION med IE3-asynkronmotorer og NORDAC ON-frekvensomformere.

Det decentraliserede plug-and-play-system tilbyder et kompakt design, multiprotokol-Ethernet-tilslutning og reduceret variantkompleksitet, hvilket gør det velegnet til pladsbegrænsede produktionsmiljøer inden for fødevare- og drikkevareapplikationer.

Reference

Takket være de mange fordele ved NORD-produkterne har vi været i stand til at reducere antallet af varianter i vores systemer drastisk og reducere vores lagerbeholdninger betydeligt.

NORDCON

Med NORDCON Windows-appen og NORDCON Mobile-appen tilbyder NORD det rette værktøj til idriftsættelse og drevoptimering. Begge giver nem adgang til de elektroniske drevløsninger, nem paramterstyring og omfattende diagnose.

Få mere at vide

Find den rigtige drevløsning

Vores eksperter hjælper med valg og dimensionering af NORDAC FUSION til din anvendelse og driftsmiljø.

Kontakt os for individuel rådgivning, og drag fordel af global support, brancheekspertise og erfaring inden for decentraliserede drevsystemer. Sammen finder vi den rigtige løsning til dine behov.

Relateret information:

CFC open-loop injektionsregulering

En innovativ metode åbner op for regulering uden encoder også i forbindelse med dynamiske systemer og overbeviser således med høj overbelastningsevne og dynamik. CFC open-loop injektionsreguleringen egner sig til styring af alle permanentmagnet-synkronmotorer fra NORD.

NXD BASIC® og NXD tupH®

NXD-overfladebehandlingen er specielt udviklet til aluminium. Den gør aluminiumsoverflader særligt modstandsdygtige over for korrosion og åbner dermed op for aluminiumskomponenternes styrke i forbindelse med krævende installationer og ekstreme forhold i wash-down-systemer.