Keglehjulsgearmotorer
Til store momenter og udvekslinger høje hastigheder og reduktionsforhold
Disse gearmotorer har udgangsmomenter på op til 50.000 Nm, er washdown-kompatible og kan leveres med en innovativ korrosionsbeskyttelse.
UNICASE keglehjulsgear
Stærkt og gennemprøvet
NORDBLOC.1 keglehjulsgear
Keglehjulsgearmotorer – effektfulde e og let at vedligeholde
Keglehjulsgearmotorer fra NORD er det bedste valg, hvor der kræves høje reduktionsforhold og momenter. Vores drevsystemer, der består af en elektromotor og et keglehjulsgear er særlig egnede til anvendelse på transportbånd samt inden for intralogistik og emballageteknik.
Kompakt gear, stor effekt: Keglehjulsgearmotorer fra NORD
Uanset, om du vælger en let eller en robust model: Keglehjulsgear fra NORD DRIVESYSTEMS arbejder med en meget høj virkningsgrad over hele udvekslingsområdet.
Yderligere fordele ved keglehjulsgearmotorer fra NORD:
- Effektfuld
De opnår drejningsmomenter på op til 50.000 Nm (som industrigearmotor op til 282.000 Nm). - Korrosionsbeskyttelse
Overfladebehandling med nsd tupH, som kan tilvælges ved 2-trins keglegear, beskytter keglehjulsgearmotorerne i krævende miljøer. - Brugervenlighed
Washdown-modellen, der er let at rengøre, sikrer renlighed (NORDBLOC.1). - Fleksibilitet
Rotationsretningen mellem indgangs- og udgangsakslen er let reversibel.
Den klassiske: BLOCK-keglehjulsgearmotorer
Disse gearmotorer har et drejningsmomentområde mellem 180 og 50.000 Nm og kræver kun lidt plads takket være sit kompakte BLOCK-hus. Som alle keglehjulsgearmotorer fra NORD fås disse med integreret tilbageløbsspærre og integreret bremse.
Endnu flere kræfter: Vores nye 2-trins keglehjulsgearmotor
På vores NORDBLOC.1 keglehjulsgear har vi optimeret ydeevnen endnu mere: De er nu vores mest effektfulde keglehjulsgearmotorer.
NORDBLOC.1 keglehjulsgear fremstilles som standard med et hus i trykstøbt højstyrkealuminium, som vi på forespørgsel kan levere med en robust nsd tupH overfladebehandling.
nsd tupH beskytter effektivt mod korrosion og har klare fordele i forhold til traditionelle overfladebehandlinger med lakering: Den kan hverken skalle af eller blive infiltreret. Disse egenskaber skyldes et særligt additiv, hvilket - i modsætning til maling - indgår en permanent forbindelse med den underliggende aluminiumlegering.
nsd tupH gør overfladerne ekstremt resistente over for syrer og baser og giver brugerne virkelig meget for pengene.
Læs mere om den innovative nsd tupH-behandling.
Klik her
Keglehjulsgear til fødevareindustrien
Især til washdown-applikationer, f.eks. i fødevareindustrien, har vi udviklet vores NORDBLOC1.-keglehjulsgearmotorer i serierne SK 930072.1 - SK 93772,1. Denne version har et særdeles glat hus i støbt aluminium, der er let at rengøre og forhindrer ophobning af snavs.
Vil du vide mere? Så kan du læse her, hvordan også du kan drage fordel af drevsystemer fra NORD, der er washdown-kompatible.
Flere oplysninger
Keglehjulsgearmotorer til intralogistik
Kombineret med en IE4-synkronmotor bliver vores to-trins keglehjulsgear til det energieffektive LogiDrive-system udviklet til intralogistik. LogiDrive-drev har en høj overbelastningsevne og reducerer driftsomkostningerne betydeligt takket være deres høje virkningsgrad. Brugeren sparer desuden mange penge på vedligeholdelseskontoen på grund af det modulære design.