Snekkegearmotorer

Drevteknologi efter mål

Takket være det universelle gearhus, kan snekkegear fra NORD hurtigt og nemt konfigureres til en bred vifte af formål

UNICASE snekkegear

  • Effekt: 0.16 - 20 HP
  • Udgangsmoment: 443 – 27,346 lb-in

UNIVERSAL SI-snekkegear

  • Effekt: 0.16 - 5.0 HP
  • Udgangsmoment: 186 - 4,683 lb-in

Gearmotorer fra NORD med snekkegear - drevteknologi efter mål

Snekkegear fra NORD DRIVESYSTEMS er særligt nyttige i situationer, der kræver stor udveksling. Vores snekkegearmotorer er derfor ideelle til brug i intralogistik, emballageteknik eller fødevareindustrien.

Fire gode grunde til at vælge snekkegearmotorer fra NORD:

  • Robusthed
    Vores snekkegearmotorer har en høj overbelastningsevne.
  • Brugervenlighed
    Washdown-modeller muliggør nem og effektiv rengøring af drevsystemerne.
  • Korrosionsbeskyttelse
    Den dybt virkende overfladebehandling nsd tupH forhindrer dannelsen af rust.
  • Fleksibilitet
    Modulopbygningen af vores komponenter giver brugerne maksimal frihed.

Modulkonceptet giver maksimal fleksibilitet: Vores UNIVERSAL SI snekkegear

Der er utallige anvendelsesmuligheder for drevsystemer, der hver især har specifikke krav. Med SI-seriens UNIVERSAL snekkegearmotorer kan du kombinere alle komponenter efter behov.

UNIVERSAL snekkegearene overbeviser med deres høje effekttæthed og lavt pladsbehov. På forespørgsel leverer vi dem også med den yderst effektive overfladebehandling nsd tupH.

Ud over universalgearet, tilbyder vi mange andre komponenter, som er nemme at konfigurere. Vi overtager også gerne montagen af de enkelte komponenter for dig.

Få mere information om vores modulære SI-snekkegearmotor nu!

Få mere at vide

Det går rent ind: UNIVERSAL-snekkegearet SMI

Især i hygiejnisk følsomme sektorer som fødevare- eller medicinalindustrien skal systemer og komponenter være lette at rengøre. Vores UNIVERSAL-snekkegearmotorer i SMI serien har derfor en glat overflade.

Vi leverer disse gearmotorer enten med IEC eller NEMA-motor eller med direkte, koblingsfri motormontering, enten på fod eller flange.

UNICASE-snekkegearmotorer: kompakte og effektive

I 1981 udviklede NORD ingeniører et UNICASE koncept, der forener alle gearelementer i ét udelt hus. På det tidspunkt vidste ingen, at dette design engang ville blive den verdensomspændende standard for gearhuse.

Årsagen for succesen med vores BLOCK-hus er ligetil: På grund af den kompakte konstruktion af alle gearelementer opnår gearmotorerne højere momenter og højere aksial og radial belastbarhed. Vores elektromotorer med snekkegear findes også i dette design.

Læs her, hvordan vores BLOCK-snekkegear optimerer logistikken hos den franske postvirksomhed Chronopost.

Til anvendelsen