STANDARD tandhjulsgear

  • Effekt: 0.16 - 10 HP
  • Udgangsmoment: 440 - 6160 lb-in
Byggestørrelse: 6
Montageposition: M1 - M6
Udveksling: 1.92:1 - 488.07:1

Standardtandhjulsgearet er en konstruktion, som opfylder de grundlæggende krav til gears og gearmotorers ydeevne og blandt andet kan anvendes inden for intralogistikken.

  • Gear med massiv aksel
  • Fod- og flangemodel
  • Koaksialgear

  • Støbejernshus stor rebusthed
  • Applikations specifikke versioner

  • Pumper
  • Ventilator