NORDBLOC.1 tandhjulsgear

  • Effekt: 0.16 - 50 HP
  • Udgangsmoment: 248 - 29,200 lb-in
Byggestørrelse: 13
Montageposition: M1 - M6
Udveksling: 1.07 – 456.77 : 1

Tandhjulsgearet NORDBLOC.1 er med sin glatte overflade en innovativ drevløsning til alle applikationer, hvor renlighed står i centrum. Disse innovative, patenterede gear har ingen sammenføjninger eller montageåbninger. Dette øger produktstabiliteten samtidig med, at der skabes en glattere overflade, hvor hverken faste væsker eller faste stoffer sætter sig fast på gearene.

  • Gear med massiv aksel
  • Fod- og flangemodel
  • Koaksialgear

  • Høj virkningsgrad og lave driftsomkostninger
  • Aluminiumhus - lav vægt
  • Støbejernshus stor robusthed
  • Innovativt design
  • Store tilladelige aksial og radialbelastninger
  • Støjsvag
  • Bredt omdrejningstalsområde
  • Version med nsd tupH tilgængelige
  • Applikations specifikke versioner
  • Stort drejningsmoment

  • Pumper
  • Ventilator
  • Intralogistik
  • Emballeringsteknik
  • Rørværker

  • SK 071.1
  • SK 171.1
  • SK 371.1
  • SK 571.1
  • SK 771.1
  • SK 871.1
  • SK 971.1
  • SK 1071.1