DuoDrive

Når to bliver til én.

  • Effekt: 0,5 - 2 HP
  • Udgangsmoment: 700 lb-in
  • Ekstremt høj systemeffektivitet
  • Kompakt washdown-design
  • Mindre vedligeholdelse
  • Systemløsning og enkel idriftsættelse via plug-and-play
  • Moment op til 80 Nm
  • Effektivitet op til 92 %
  • Markedskompatible forbindelsesdimensioner forenkler udskiftningen
Byggestørrelse: EVO 80
Montageposition: M1, M4, M5, M6
Udveksling: 3.24 - 16.2

DuoDrive er et revolutionerende integreret gear-/motorkoncept i hygiejnisk washdown-design. Det kombinerer den højeffektive IE5+-motor og en 1-trins tandhjulsgearenhed i ét hus. Takket være den optimerede systemeffektivitet, høje effekttæthed og meget lave støjemissioner er det velegnet til brugere inden for intralogistik, fødevare- og medicinalindustrien. Sammen med sin enkle plug-and-play-idriftsættelse giver den komplette DuoDrive-løsning en betydelig reduktion i de samlede ejeromkostninger (TCO) sammenlignet med andre drevsystemer.

Fås fra sommeren 2021.

  • Plug-and-play-løsning til hurtig idriftsættelse
  • Hygiejnevenligt design
  • Alsidige monteringsmuligheder: B5-flange, B14-flange

  • Kompakt installationsplads og dermed pladsbesparende
  • Høj effekttæthed
  • Støjsvag drift ved hjælp af meget lave støjemissioner
  • Færre sliddele resulterer i mindre vedligeholdelse

  • Føde-og drikkevareindustrien
  • Intern logistik
  • Farmaceutisk industri