NORDBLOC.1® tandhjulsgearmotor

Den innovative performer

  • Effekt: 0.16 HP - 50 HP
  • Udgangsmoment: 266 lb-in - 29,207 lb-in
Byggestørrelse: 13
Udveksling: 1,07 - 456,77

Tandhjulsgearet NORDBLOC.1® er med sin glatte overflade en innovativ drevløsning til alle applikationer, hvor renlighed står i centrum. Disse innovative, patenterede gear har ingen sammenføjninger eller montageåbninger. Dette øger produktstabiliteten samtidig med, at der skabes en glattere overflade, hvor hverken væsker eller faste stoffer sætter sig fast på gearene.

  • Gear med massiv aksel
  • Fod- og flangemodel
  • Koaksialgear

  • høj virkningsgrad og lave driftsomkostninger
  • Gearhus af aluminium- lav vægt
  • Støbejernshus stor robusthed
  • innovativt design
  • Store tilladelige aksial og radialbelastninger
  • støjsvag drift
  • Bredt omdrejningstalsområde
  • Fås med nsd tupH overfladebehandling
  • applikationsspecifikke versioner
  • Høje drejningsmomenter