Variable kileremsvariatorer

Stille og robuste

  • Effekt: 0.16 HP - 120 HP
  • Udgangsmoment: -
  • Hastighedsforhold fra i = 5,00:1 til i = 3000,00:1
  • Fås i seks størrelser
Byggestørrelse: 6
Udveksling: 5,00 - 3000,00

Robuste med lav vedligeholdelse. Variable kileremsvariatorer fra NORD er driftssikre drevløsninger til anvendelser med kontinuerlig belastning og en optimal løsning for enkle transportsystemer, eksempelvis for pumper og røreværker.

  • Gear med massiv aksel
  • Flange- og fodudførelse

  • Støbejernshus stor robusthed
  • Robust med lav vedligeholdelse
  • applikationsspecifikke versioner