MAXXDRIVE® XT to-trins-keglegear

Industrigear

  • Effekt: 30 - 2,825 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 663,800 lb-in
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Optimeret husgeometri og luftstrøm for maksimal termisk ydeevne med aksialventilator
  • Støjsvag drift
Byggestørrelse: 7
Montageposition: M1, M4, M5, M6
Udveksling: 6.14:1 - 22.91:1

MAXXDRIVE XT industrigear i to-trins-keglegearversionen fremstilles i samtlige størrelser i det afprøvede UNICASE princip. På grund af et stærkt ribbet design, forbundet med optimerede aksialventilatorer og luftføringshætter opnås meget høj termisk kapacitet. Store rullelejer og midterafstande øger komponenternes belastbarhed og levetid.

Mange muligheder er hentet fra industrigearseriens gennemprøvede modulsystem, så leveringstiderne svarer til dem for standard MAXXDRIVE industrigear. Vi tilbyder korte projekterings og leveringtider. Dette er muligt på grund af vores eksperters omfattende viden om de specifikke krav til hver enkelt applikation samt et optimeret lager af komponenter.

  • Robuste rullelejer med lang levetid
  • Effektiv variant af ventilatorkølingen
  • Forskellige muligheder for at installere eller påsætte motorer
  • Levering af installationsklare, komplette systemer monteret på en bundramme med kobling, bremser, overvågning mv. er mulig
  • Modulært monterede tilbageløbsspærrer giver nem adgang
  • Gennemprøvet UNICASE-princip i ét stykke

  • Optimal tætning muliggør lange driftstider uden lækager
  • Lav støjemission takket være højpræcisions keglehjulstrin
  • Effektiv køling grundet optimerede ventilatorer og luftstrømning
  • Højt drejningsmoment
  • Øget levetid for smøremiddel minimerer vedligeholdelsesomkostningerne
  • Symmetrisk design
  • Mulighed for spejlvendt installation til reducering af behovet for udskiftning af gear
  • Tilpasning af indgangs- og udgangsaksler til kundedimensioner mulig
  • Stor driftssikkerhed
  • Lang levetid
  • Høj præcision