MAXXDRIVE® XT to-trins-keglegear

Industrigear

  • Effekt: 30 - 2,825 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 663,800 lb-in
  • Effekt: 1,5-6.000 kW
  • Moment: 15.000-75.000 Nm
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Optimeret husgeometri og luftstrøm for maksimal termisk ydeevne med aksialventilator
  • Støjsvag drift
Byggestørrelse: 7
Montageposition: M1, M4, M5, M6
Udveksling: 6.14:1 - 22.91:1

  • Robuste rullelejer med lang levetid
  • Effektiv variant af ventilatorkølingen
  • Forskellige muligheder for at installere eller påsætte motorer
  • Levering af installationsklare, komplette systemer monteret på en bundramme med kobling, bremser, overvågning mv. er mulig
  • Modulært monterede tilbageløbsspærrer giver nem adgang
  • Gennemprøvet UNICASE-princip i ét stykke

  • Optimal tætning muliggør lange driftstider uden lækager
  • Lav støjemission takket være højpræcisions keglehjulstrin
  • Effektiv køling grundet optimerede ventilatorer og luftstrømning
  • Højt drejningsmoment
  • Øget levetid for smøremiddel minimerer vedligeholdelsesomkostningerne
  • Symmetrisk design
  • Mulighed for spejlvendt installation til reducering af behovet for udskiftning af gear
  • Tilpasning af indgangs- og udgangsaksler til kundedimensioner mulig
  • Stor driftssikkerhed
  • Lang levetid
  • Høj præcision