MAXXDRIVE Tandhjul-keglegear

Industrigear

  • Effekt: 50 ‐ 2,000 hp
  • Udgangsmoment: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift
Byggestørrelse: 11
Montageposition: M1 - M6
Udveksling: 12.61:1 - 30,000:1

Funktioner

MAXXDRIVE industrigear i tandhjuls-keglegearversionen fremstilles i samtlige størrelser i det afprøvede UNICASE princip. Med forskellige tætningsmuligheder kan industrigear tilpasses en lang række miljøforhold. En fleksibel temperaturstyring muliggør anvendelsen selv under meget skiftende omgivelsesforhold og forlænger smøremidlernes levetid. Store rullelejer og midterafstande øger komponenternes belastbarhed og levetid. Vi tilbyder korte projekterings og leveringtider. Dette er muligt på grund af vores omfattende viden om de specifikke krav til hver enkelt applikation samt et optimeret lager af komponenter.

  • Forskellige typer lejer giver en optimal tilpasning til diverse anvendelser.
  • Mange optioner på flanger på udgangssiden
  • Forskellige muligheder for at installere eller påsætte motorer
  • Effektiv afkøling med luft eller vand
  • Levering af installationsklare, komplette systemer monteret på en bundramme med kobling, bremser, overvågning mv. er mulig
  • Let tilgængelige tilbageløbsspærrer, til simpel ændring af omdrejningsretningen.

  • Optimal tætning muliggør lange driftstider uden lækager
  • Lav støjemission takket være højpræcisions keglehjulstrin.
  • Effektiv køling grundet optimerede ventilatorer og luftstrømning
  • Højt drejningsmoment
  • Øget levetid for smøremiddel minimerer vedligeholdelsesomkostningerne
  • Symmetrisk design
  • B14 flange på udgangssiden som standard
  • 6 mulige monteringspositioner til en bred vifte af applikationer
  • Spejlvendt installation og installation med hældning mulig
  • Tilpasning af indgangs- og udgangsaksler til kundedimensioner mulig
  • Lang levetid
  • Stor driftssikkerhed
  • Høj præcision

  • Transportbåndsystemer
  • Blandere
  • Rørværker
  • Ekstruder
  • Tromler
  • Møller
  • Elevatorer
  • Og mange andre applikationer

Hurtig adgang