NXD fra NORD

Overfladebeskyttelse til ekstreme forhold

Med vores NXD-overfladebehandling gør vi aluminium endnu mere modstandsdygtigt. Drevløsninger modstår således også stærke miljøpåvirkninger og rengøringsmidler. Dette resulterer i særligt holdbare drevløsninger fra NORD, hvis ydeevne du kan stole på selv under krævende miljøforhold.

Download flyer

Altid optimalt beskyttet med NXD BASIC® og NXD tupH®

NXD-overfladebehandlingen er specielt udviklet til aluminium. Den er baseret på et galvanisk produceret basislag, som gør aluminiumsoverflader særligt modstandsdygtige over for korrosion. Din fordel: NXD frigør styrken af aluminiumskomponenter til krævende installationer. Aluminium er let, omkostningseffektivt, genanvendeligt og særligt varmeledende. Med to varianter tilbyder NXD altid den optimale beskyttelse til din drevløsning.

NXD BASIC®

NXD BASIC® anvendes, når beskyttelsen af standardmalinger ikke er nok.

Hvordan fungerer det?

I det første trin forsynes aluminiumshuset helt med det galvaniserede basislag. De efterbehandlede dele samles og forsynes derefter med et meget godt klæbende lag maling.

Hvad er pointen?

Pålidelig beskyttelse mod ridser og spåner – selv i tilfælde af beskadigelse af malingen | Korrosionsbestandig i henhold til den højeste korrosionsklasse C5 | Mulighed for kundespecifik farvning

Til hvilke indsatsområder?

Vandbehandling | Bilvask | Shipping | Offshore installationer

Din fordel?

Langtidsholdbare drevløsninger | Driftssikkerhed | Investeringssikkerhed | Adgang til mange forskellige løsningskomponenter.

NXD tupH®

NXD tupH® er overfladebeskyttelsen til de ekstreme forhold i wash down-systemer.

Hvordan fungerer det?

I det første trin forsynes aluminiumshuset helt med det galvaniserede basislag. Det belægges derefter med et tyndt lag højtydende overfladebehandling, den såkaldte sealer.

Hvad er pointen?

Modstandsdygtig over for syrer og basiske opløsninger | Ingen bobler, afskalninger eller mikrorevner | Porefri overflade | Korrosionsbestandig i henhold til den højeste korrosionsklasse C5 | Fødevarekompatibel i henhold til FDA og EU-forordning 1935/2004

Til hvilke indsatsområder?

Føde- og drikkevarer | Mejeriprodukter | Fisk og skaldyr | Lægemidler

Din fordel?

Høj hygiejnegrad | Hurtig rengøring | Omkostningseffektivitet | Langtidsholdbare drevløsninger | Driftssikkerhed | Investeringssikkerhed | Mange forskellige produktmodulsystemer fra NORD

NSD, forgængeren til NXD, har allerede på imponerende vis og i praksis bevist sin modstandsdygtighed som effektiv beskyttelse af aluminiumsoverflader. Drev, der tidligere skulle udskiftes regelmæssigt, leverer nu pålideligt deres tjenester i årevis, takket være denne teknologi. Vi holder altid øje med kravene i vores kunders brancher og videreudvikler beskyttelsessystemerne løbende. For eksempel er overflader, der er forædlet med NXD tupH®, fri for både kromater og PFAS. Dette giver vores brugere endnu mere investeringssikkerhed.

Prøv det!

Har vi fanget din interesse? Ønsker du at overbevise dig selv om modstandskraften af vores NXD overflader? Bestil vores gratis flyer med NXD-prøver – og vores overfladebeskyttelse til at tage og føle på.

Anmod om en gratis prøve nu

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Vores NXD-portefølje til dine behov

Vi udstyrer drev med aluminiumsoverflader med NXD BASIC® eller NXD tupH®. Find ud af her, hvad de er. Vi skaber din skræddersyede drevløsning med høj overfladebeskyttelse, herunder projektrelateret rådgivning, høj tilgængelighed, korte leveringstider og hurtig service.

UNIVERSAL SMI snekkegear

  • Moment: op til 400 Nm
  • Ideel til dynamiske applikationer takket være høj overbelastningskapacitet
  • Jævn og støjsvag kørsel

NORDBLOC.1-keglehjulsgear

  • Moment: op til 600 Nm
  • Høj stabilitet på grund af stærk aksial og radial belastningskapacitet
  • Støjsvag

Tandhjulsgear NORDBLOC.1

  • Moment: op til 600 Nm
  • Høj stabilitet på grund af stærk aksial og radial belastningskapacitet
  • Støjsvag

UNICASE-fladgear

  • Moment: op til 400 Nm
  • Pladsbesparende installation takket være slankt design
  • Lave driftsomkostninger på grund af høj effektivitet
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger på grund af lave vedligeholdelsesbehov

DuoDrive

  • Effekt: 0,35 kW – 3,00 kW
  • Lave driftsomkostninger på grund af ekstremt høj systemeffektivitet
  • Nem lagerføring, reparation og vedligeholdelse på grund af mulig variantreducering
  • Nem idriftsættelse via plug-and-play

Motorer med glatte overflader

  • Effekt: 0,12 kW - 1,10 kW
  • Globale godkendelser og prøvninger
  • Hygiejnevenligt design

IE5+ synkronmotorer (TENV)

  • Effekt: 0,35 - 2,20 kW
  • Virkningsgradsklasse: IE5+
  • Valgfrit tilgængelig med IP69K
  • Globale godkendelser og accept
  • Kompakt og hygiejnisk design
  • Konstant høj virkningsgrad i hele indstillingsområdet

NORDAC ON PURE

  • Effektområde: 0,37 – 3,00 kW
  • Nem idriftsættelse via plug-and-play
  • Nem systemintegration med Ethernet-grænseflade med flere protokoller
  • Kan kun leveres med NXD tupH®