Passende korrosionsbeskyttelse til din drevløsning

Til vores drevsystemer tilbyder vi den passende beskyttelse til alle overflader – altid præcist tilpasset til din branche og dine hygiejnekrav. Med maling, belægninger og overfladebehandlinger gør vi dem modstandsdygtige over for miljøpåvirkninger og rengøringsmidler.

Gå på opdagelse i vores portefølje

Tilgængelige optioner

<h3>CORE</h3>
Ved indendørsdrift og lav luftfugtighed, er yderligere beskyttelse af aluminiumsoverflader ikke nødvendig. Dette beskytter miljøet og sænker omkostningerne.

Velegnet til:

  • Indendørs installation

<h3>BASIC</h3>
Letvægtsbeskyttelsen til indendørs installationer. Den består af et lag af high-solid maling. Farven kan vælges frit. Til alle motorer og gear.

Velegnet til:

  • Indendørs installation

<h3>NSD - NORD Severe Duty</h3>
Overfladebeskyttelsen består af et eller flere primer- og malingslag. Den dækker forskellige anvendelsesområder og korrosionsklasser. Til alle motorer og gear.

Velegnet til:

  • Indendørs installation
  • Udendørs installation
  • Fødevarebranchen
  • Øget miljøpåvirkning
  • Kystklima

<h3>NXD tupH® - NORD eXtreme Duty tupH®</h3>
Den fødevarekompatible behandling af aluminiumsoverflader. Den behandlede overflade bliver coatet med en stærkt vedhæftende sealer af høj kvalitet og hærdet. Resultatet: ingen afskalning, ingen mikrorevner, ingen migration af fremmede stoffer. Velegnet til wash down-områder.

Velegnet til:

  • Indendørs installation
  • Fødevarebranchen

Anvendelsesområder

NORD har den rigtige overfladebeskyttelse til dine behov – uanset hvilken miljøpåvirkning der er tale om. Vi sikrer den maksimalt holdbare, langvarige beskyttelse til drevløsninger indendørs eller udendørs, til wash down- eller offshore-forhold.

Tilgængelige produkter

Du kan få vores systemer til effektiv overfladebeskyttelse til en lang række af vores produkter. På denne måde skaber vi dine skræddersyede drevløsninger, som du er vant til fra os – og du drager fordel af alsidigheden i vores produktmodulsystem, selv under krævende miljøforhold.

S3400 - Overfladebeskyttelse til drevløsninger fra NORD


S3400 - Overfladebeskyttelse til drevløsninger fra NORD
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S3900 - Overflade- og korrosionsbeskyttelse


S3900 - Overflade- og korrosionsbeskyttelse
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S3950 - Drev i aluminium med glatte overflader


S3950 - Drev i aluminium med glatte overflader
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Overfladebeskyttelse til alle drevkomponenter

Med den rigtige overfladebeskyttelse sikrer vi, at din drevløsning holder længe, selv i krævende miljøer. Dette giver dig mulighed for at planlægningssikkerhed, omkostningseffektivitet og produktionssikkerhed.

Vores brancheeksperter rådgiver dig gerne om, med hvilken overfladebeskyttelse vi præcist og effektivt kan opfylde kravene i din branche og dine behov.

Referencer

MOPOS (Tjekkiet)

Drev af den nyeste generation til omformere af boksmaltningsanlægget
Særlige driftsmiljøer stiller høje krav til maltningsanlæggene fra MOPOS. Takket være brugen af robust drevteknologi fra NORD og en korrosionsbeskyttende overfladebehandling kan systemerne køre problemfrit.

Octopi Brewery (USA)

NORD på fad
Sealed Surface Conversion-systemet fra NORD er et omkostnings- og vægtbesparende alternativ til klassiske modeller i rustfrit stål og giver således Octopi Brewery den nødvendige støtte til brygning af specialøl.

Jütro Feinkost (Tyskland)

Intelligent, afbalanceret, stabil: Drevteknik garanterer sikker drift
Sammen med NORD DRIVESYSTEMS og andre partnere byggede Jütro i 2021 et nyt PET-fyldningssystem, hvor gearmotorer, frekvensomformere og kendskab til processerne spiller en væsentlig rolle.