NXD fra NORD

Overfladebeskyttelse til ekstreme forhold

Med vores NXD-overfladekonvertering gør vi aluminium endnu mere modstandsdygtigt. Drevløsninger modstår således også stærke miljøpåvirkninger og rengøringsmidler. Dette resulterer i særligt holdbare drevløsninger fra NORD, hvis ydeevne du kan stole på selv under krævende miljøforhold.

Download flyer

Altid optimalt beskyttet med NXD BASIC® og NXD tupH®

NXD-overfladekonverteringen er specielt udviklet til aluminium. Den gør aluminiumsoverflader særligt modstandsdygtige over for korrosion. Din fordel: NXD frigør styrken af aluminiumskomponenter til krævende installationer. Aluminium er let, omkostningseffektivt, genanvendeligt og særligt varmeledende. Med to varianter tilbyder NXD altid den optimale beskyttelse til din drevløsning.

NXD BASIC®

NXD BASIC® anvendes, når beskyttelsen af standardmalinger ikke er nok.

Hvordan fungerer det?

I første trin gennemgår husdelen, der er fremstillet af aluminium, en overfladekonvertering, der skaber en meget hård, inert overflade med optimale vedhæftningsegenskaber for det næste lag. Efter montering af et drevsystem påføres et lag maling, som hæfter optimalt på den behandlede overflade.

Hvad bliver resultatet?

Sikker beskyttelse mod ridser og spåner – også ved skader på malingen | Korrosionsbestandig i henhold til den højeste korrosionsklasse C5 | Mulighed for valg af farver efter kundens ønsker

I hvilke sammenhænge?

Vandbehandling | Bilvaskeudstyr | Shipping| Offshore-installationer

Din fordel?

Langtidsholdbare drevløsninger | Driftssikkerhed | Investeringssikkerhed | Adgang til mange forskellige løsningskomponenter.

NXD tupH®

NXD tupH® er overfladebeskyttelsen til de ekstreme forhold i wash down-systemer.

Hvordan fungerer det?

I første trin gennemgår husdelen, der er fremstillet af aluminium, en overfladekonvertering, der skaber en meget hård, inert overflade med optimale vedhæftningsegenskaber for det næste lag. De behandlede dele bliver coatet med et tyndt, fødevaregodkendt og stærkt klæbende sealer af høj kvalitet og hærdet. Endelig samles de behandlede dele i et drivsystem.

Hvad bliver resultatet?

Modstandsdygtig over for syrer og baser | Ingen bobledannelse, afskalning eller mikrorifter | Porefri overflade | Korrosionsbestandig i henhold til den højeste korrosionsklasse C5 | Fødevaregodkendt i henhold til FDA og EU-forordning 1935/2004

I hvilke sammenhænge?

Føde- & drikkevarer | Mejeriprodukter | Fisk og skaldyr | Lægemidler

Din fordel?

Høj hygiejnegrad | Hurtig rengøring | Omkostningseffektivitet | Langtidsholdbare drevløsninger | Driftssikkerhed | Investeringssikkerhed | Mange forskellige produktmodulsystemer fra NORD

NSD, forgængeren til NXD, har allerede på imponerende vis og i praksis bevist sin modstandsdygtighed som effektiv beskyttelse af aluminiumsoverflader. Drev, der tidligere skulle udskiftes regelmæssigt, leverer nu pålideligt deres tjenester i årevis, takket være denne teknologi. Vi holder altid øje med kravene i vores kunders brancher og videreudvikler beskyttelsessystemerne løbende. For eksempel er overflader, der er forædlet med NXD tupH®, fri for både kromater og PFAS. Dette giver vores brugere endnu mere investeringssikkerhed.

Prøv det!

Vil du selv opleve vores NXD‑overfladebeskyttelser? Bestil vores gratis flyer med NXD‑prøver – så kan du se og mærke kvaliteten selv eller teste den direkte i dit wash‑down‑område.

Anmod om en gratis prøve nu

S3400 - Overfladebeskyttelse til drevløsninger fra NORD


S3400 - Overfladebeskyttelse til drevløsninger fra NORD
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S3900 - Overflade- og korrosionsbeskyttelse


S3900 - Overflade- og korrosionsbeskyttelse
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S3950 - Drev i aluminium med glatte overflader


S3950 - Drev i aluminium med glatte overflader
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Vellykkede tests for NXD BASIC og NXD tupH

Betegnelse
DS/EN ISO 20567-1 Malinger og lakker – Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag
DS/EN ISO 9227 Korrosionsprøvninger i kunstige atmosfærer – Salttågeprøvning C5 (720 h)
  • DS/EN ISO 2409 Malinger og lakker – Gittersnitprøvning
  • DS/EN ISO 4628-2 Malinger og lakker – Evaluering af nedbrydning af belægninger
  • DS/EN ISO 4628-3 Malinger og lakker – Evaluering af mængde og størrelse af defekter og intensitet af ensartede ændringer i udseende
  • DS/EN ISO 4628-8 Malinger og lakker – Evaluering af nedbrydning af malingsoverflader
DS/EN ISO 2812-1 Malinger og lakker – Bestemmelse af modstandsevne mod væsker
  • DS/EN ISO 4628-1 Malinger og lakker – Evaluering af nedbrydning af belægninger
  • DS/EN ISO 4628-2 Malinger og lakker – Evaluering af nedbrydning af belægninger

Vores NXD-portefølje til dine behov

Vi udstyrer drev med aluminiumsoverflader med NXD BASIC® eller NXD tupH®. Find ud af her, hvad de er. Vi skaber din skræddersyede drevløsning med høj overfladebeskyttelse, herunder projektrelateret rådgivning, høj tilgængelighed, korte leveringstider og hurtig service.

UNIVERSAL SMI snekkegear

  • Moment: op til 400 Nm
  • Ideel til dynamiske applikationer takket være høj overbelastningskapacitet
  • Jævn og støjsvag kørsel

NORDBLOC.1-keglehjulsgear

  • Moment: op til 600 Nm
  • Høj stabilitet på grund af stærk aksial og radial belastningskapacitet
  • Støjsvag

Tandhjulsgear NORDBLOC.1

  • Moment: op til 600 Nm
  • Høj stabilitet på grund af stærk aksial og radial belastningskapacitet
  • Støjsvag

UNICASE-fladgear

  • Moment: op til 400 Nm
  • Pladsbesparende installation takket være slankt design
  • Lave driftsomkostninger på grund af høj effektivitet
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger på grund af lave vedligeholdelsesbehov

DuoDrive

  • Effekt: 0,35 kW – 3,00 kW
  • Lave driftsomkostninger på grund af ekstremt høj systemeffektivitet
  • Nem lagerføring, reparation og vedligeholdelse på grund af mulig variantreducering
  • Nem idriftsættelse via plug-and-play

Motorer med glatte overflader

  • Effekt: 0,12 kW - 1,10 kW
  • Globale godkendelser og prøvninger
  • Hygiejnevenligt design

IE5+ synkronmotorer (TENV)

  • Effekt: 0,35 - 2,20 kW
  • Virkningsgradsklasse: IE5+
  • Valgfrit tilgængelig med IP69K
  • Globale godkendelser og accept
  • Kompakt og hygiejnisk design
  • Konstant høj virkningsgrad i hele indstillingsområdet

NORDAC ON PURE

  • Effektområde: 0,37 – 3,00 kW
  • Nem idriftsættelse via plug-and-play
  • Nem systemintegration med Ethernet-grænseflade med flere protokoller
  • Kan kun leveres med NXD tupH®