Noticias –

Instalación optimizada de encóders: robustos, seguros y compactos

En la última actualización del diseño de los motores asíncronos de NORD DRIVESYSTEMS también se ha optimizado la instalación de los encóders incrementales. Además, el nuevo concepto también protege los sensores contra impactos y cargas por vibración, y permite reequipar los sensores.

Bargteheide , 2020-05-11

Los motores asíncronos de NORD se han sometido a un profundo lavado de cara. La actualización de estos probados motores eléctricos ha incluido numerosos detalles con el objetivo de mejorar su funcionamiento, su montaje y su manejo. Asimismo, también se ha modificado el montaje de los encóders incrementales. Ahora, el capot del ventilador, cuyo diseño y montaje también se han optimizado, también protege el encoder contra impactos y vibraciones. Otra ventaja del nuevo diseño es que el encóder ya no se encuentra en el flujo de aire, lo cual ha tenido un efecto positivo sobre el rendimiento de la refrigeración. Además, ahora también es posible montar el encóder a posteriori.

Por norma general, los encóders incrementales sirven para obtener información sobre la velocidad. En calidad de sensores, convierten el movimiento de rotación en señales eléctricas que los variadores de frecuencia y los otros dispositivos de control leen y procesan.

Instalación optimizada de los encóders

  • Protección integral contra impactos gracias al capot del ventilador
  • Refrigeración mejorada gracias a que los encóders ya no están en el flujo de aire
  • Posibilidad de montar a posterior un encóder gracias a la fijación postiza.