Noticias –

Ampliación de la gama de motores IE5+

Los compactos motores IE5+ ofrecen un alto rendimiento energético y ahora están disponibles con mayores potencias y un nuevo aspecto.

Marketing

Bargteheide , 2020-08-24

Los nuevos motores síncronos IE5+ son ideales para aplicaciones en la logística interna como solución de sistema con reductores y variadores de NORD DRIVESYSTEMS, y además tienen un rendimiento extremadamente elevado y son muy compactos. Tras añadir un nuevo tamaño y un nuevo modelo con ventilador (TEFC), ahora NORD cubre un rango de potencia de hasta 4 kW. Además, gracias a su elevada capacidad de sobrecarga, el modelo con ventilador es ideal para aplicaciones con fluctuación de la carga. El modelo no ventilado se ha diseñado para usos en entornos duros o en los que se requiere la máxima higiene, debido a que es fácil de limpiar y resistente a la corrosión. El tratamiento superficial nsd tupH y el índice de protección IP69K están disponibles como opción. Los nuevos motores síncronos IE5+ logran un rendimiento que supera con creces los requisitos de la clase IE5 y mantienen un alto nivel gracias a su amplio rango de pares. Esto los hace idóneos para el funcionamiento en el rango de carga parcial. Su número de variantes y sus costes operativos pueden reducirse. El nuevo motor IE5+ se puede combinar con los reductores y la tecnología de accionamiento NORD en forma de sistema modular. Utilizando el nuevo motor IE5+ se pueden minimizar los gastos administrativos y racionalizar los procesos de fabricación, logística, almacenamiento y servicios en forma de una gama de soluciones personalizadas y con un número reducido de variantes. La nueva generación de motores NORD IE5+ se amortiza en un corto periodo de tiempo. El coste total de propiedad (TCO) también se reduce de forma notable.