Noticias –

Reductor y motor en uno: el nuevo NORD DuoDrive

DuoDrive es la última y patentada innovación de NORD e integra un motor de alto rendimiento IE5+ con un reductor cónico de un tren en un único cárter, optimizando así el rendimiento del sistema. El espacio de instalación reducido, la elevada densidad de potencia y un funcionamiento extremadamente silencioso son solo algunas de sus ventajas.

Bargteheide , 2021-03-10

DuoDrive permite reducir la cantidad de versiones y presenta un diseño liso, compacto y sin ventilador. Además, la eliminación de diversas piezas de desgaste resulta en una menor necesidad de mantenimiento. Junto con su sencilla puesta en servicio plug-and-play, la solución integral DuoDrive logra una notable reducción del Total Cost of Ownership (TCO) en comparación con los sistemas de accionamiento anteriores. DuoDrive es ideal para usos en la industria de la alimentación y de la logística interna .

Con el revolucionario concepto de motor integrado, el motor síncrono IE5+ se instala junto con un reductor de un tren de engranaje cilíndrico helicoidal en un único cárter. Como sistema, el DuoDrive, con su diseño compacto, higiénico y lavable, ofrece un rendimiento notablemente superior que el probado concepto LogiDrive. DuoDrive es la combinación de reductor/motor de mayor rendimiento (hasta el 92 %) de su clase en el mercado, y logra rendimientos del sistema muy elevados en el ámbito de la carga parcial. Por tanto, es una solución futurista que logra reducir costes. El primer tamaño disponible de reductor DuoDrive cubre relaciones de transmisión de i = 3,24 hasta i = 16,2 y se ha diseñado para rangos de par de hasta 80 Nm y velocidades de hasta 1000 rpm.