Noticias –

Variador descentralizado con plug & play para los rangos de potencia más bajos

Un nuevo miembro de la familia de electrónica de accionamiento descentralizada: el variador de frecuencia NORDAC ON satisface los requisitos especiales de la tecnología de transporte horizontal y conlleva mayores ventajas incluso si se combina con el nuevo motor síncrono IE5+.

Bargteheide , 2021-03-17

Con NORDAC ON, NORD DRIVESYSTEMS refuerza su posición líder en el campo de la electrónica de accionamiento descentralizada. Una interfaz Ethernet integrada, plena conectividad y un diseño muy compacto convierten el NORDAC ON en un variador de frecuencia compacto e inteligente para usos descentralizados en la tecnología de transporte horizontal. Además, resulta muy práctico, ya que se monta directamente en el cárter del accionamiento y cubre los rangos de potencia más bajos de hasta 1,0 kW, lo cual lo convierte en una rentable solución plug-and-play para entornos IIoT.

El nuevo variador de frecuencia, cuyo lanzamiento al mercado como producto en serie se espera para el cuarto trimestre de 2021, se distribuirá en dos versiones con dos tamaños cada una: NORDAC ON para funcionamiento con motores asíncronos y NORDAC ON+ en para combinarlo con motores síncronos IE5. Con sus interfaces Ethernet integradas, estos variadores han sido diseñados para ser instalados en sistemas automáticos modernos. Y al igual que el resto de variadores de frecuencia NORD, el NORDAC ON también cuenta con un PLC de alto rendimiento para procesar los datos de los sensores y actuadores conectados, lo cual constituye el requisito previo para el condition monitoring.