Noticias –

Nuevo concepto de motor y reductor para la industria alimentaria

Con el patentado DuoDrive, NORD lanza una innovación revolucionaria: este innovador motorreductor, de diseño lavable, integra un motor síncrono IE5+  y un reductor de un tren de engranaje cilíndrico helicoidal en un único cárter. Esto lo hace idóneo para el funcionamiento en la industria alimentaria .

Bargteheide , 2021-03-24

Con un rendimiento de hasta el 92 %, DuoDrive ofrece el mayor rendimiento del sistema de un equipo que combine reductor y motor en su clase de potencia en el mercado, y logra rendimientos del sistema muy elevados en el ámbito de la carga parcial. El primer tamaño disponible de DuoDrive cubre relaciones de transmisión de i = 3,24 hasta i = 16,2 y se ha diseñado para rangos de par de hasta 80 Nm y velocidades de hasta 1000 rpm.

DuoDrive se limpia fácilmente, es resistente a la corrosión y está disponible en un modelo lavable, lo cual es una gran ventaja en entornos exigentes o que requieren un elevado grado de higiene en la industria alimentaria. El sistema de accionamiento también está disponible opcionalmente con el tratamiento superficial nsd tupH y con un índice de protección de hasta IP 69K.

Además, DuoDrive permite reducir la cantidad de versiones y presenta un diseño liso, compacto y sin ventilador. Por último, su poco desgaste y una menor necesidad de mantenimiento, así como su sencilla puesta en servicio mediante plug-and-play, tienen como resultado una notable reducción del Coste total de propiedad (TCO) .