Noticias –

Potente solución para el transporte de material a granel

Los reductores industriales MAXXDRIVE® XT de NORD son ideales para accionar cintas transportadoras en la industria de los materiales a granel. Estos reductores no son solo robustos y potentes, sino que además también tienen una elevada capacidad de carga térmica.

Bargteheide , 2021-05-12

Los reductores industriales MAXXDRIVE® XT no requieren refrigeración externa adicional debido a que esta serie está equipada con ventiladores axiales de alta potencia y sus cárteres disponen de aletas de refrigeración de flujo optimizado. La temperatura de servicio óptima del lubricante minimiza el mantenimiento y aumenta tanto la capacidad de carga como la vida útil de los componentes del reductor.

Los reductores industriales han sido especialmente desarrollados para usos en condiciones ambientales extremadamente duras. Su potencia y relación de transmisión se han definido para que cubran a la perfección la combinación necesaria de relaciones de transmisión bajas y potencias elevadas en la industria de los materiales a granel.

Los reductores industriales MAXXDRIVE® XT se fabrican en siete tamaños con pares de salida entre 15 y 75 kNm para potencias de hasta 2100 kW. Y en el centro se ubica un reductor ortogonal de dos trenes optimizado para la aplicación, que gracias a sus opciones de montaje modular puede adaptarse individualmente a cada aplicación particular. Bajo pedido, NORD suministra reductores industriales como soluciones integrales junto con los motorreductores de carga y variadores de frecuencia, así como acoplamientos y sistemas de frenado.