Noticias –

El motor UNIVERSAL de NORD cumple el nuevo Reglamento de diseño ecológico

Desde el 1 de julio de 2021, el nuevo Reglamento de diseño ecológico (UE) 2019/1781 restringe las medidas relacionadas con el rendimiento energético de los motores eléctricos y los controladores de velocidad. Así, ahora utilizar motores IE3 en áreas de rendimiento adicional ya no es solo más atractivo en términos económicos, sino que se ha convertido en una obligación. Con el motor UNIVERSAL de NORD de alto rendimiento energético para rangos de potencia de 0,12 hasta 45 kW, NORD DRIVESYSTEMS ofrece un motor IE3 económico que cumple la normativa internacional.

Bargteheide , 2021-06-09

Desde julio de 2021 se aplica la clase de rendimiento IE3 a los motores asíncronos trifásicos de 2, 4, 6 u 8 polos, con potencias nominales de ≥ 0,75 kW a ≤ 1000 kW y funcionamiento con conexión a la red. Esta actualización de la Directiva sobre diseño ecológico hará aumentar notablemente la demanda de motores asíncronos IE3 como el motor UNIVERSAL de NORD. Ahora se aplican estándares de rendimiento energético más elevados en los casos en los que antes se podían usar motores IE2 combinados con variadores de frecuencia. En la UE, el reglamento sobre la clase de rendimiento IE3 todavía no se había aplicado a accionamientos con una potencia inferior a los 0,75 kW, mientras que en China, la clase de rendimiento IE3 lleva siendo obligatoria para motores de inducción trifásicos de 120 W y superiores desde junio de 2021. El motor UNIVERSAL cubre este rango de potencia y además ha sido certificado de acuerdo con todos los estándares convencionales para su uso en todo el mundo. Por tanto, permite reducir la cantidad de variantes sistemáticamente y ofrece notables ventajas económicas, en especial para proyectos internacionales. Puede usarse sin necesidad de ajustes en los principales mercados del mundo: Europa, EE. UU., Canadá, China, India, Rusia y Ucrania. Esta gran reducción de variantes ha sido posible gracias a la certificación del motor UNIVERSAL de acuerdo con las normas CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI y otras. En especial para máquinas y sistemas vendidos en todo el mundo, así como para proyectos internacionales, la reducción de variantes específicas según el país ha tenido como resultado notables ahorros en costes para los integradores y los gestores de los sistemas. Ahora deben procesarse y gestionarse menos variantes y números de piezas, resulta más sencillo elegir un accionamiento y se reducen las operaciones de adquisición.