Noticias –

Soluciones de accionamiento personalizadas para aplicaciones en almacenes

Los gestores de almacenes plantean elevados requisitos a los accionamientos de sus sistemas transportadores. Deben ser compactos y deben tener una elevada disponibilidad y rendimiento energético. NORD ofrece soluciones a medida para esta industria.

Bargteheide , 2021-06-16

Utilizar las soluciones de sistema de NORD permite reducir el consumo energético de la tecnología de transporte. La solución consta de un motor síncrono de imanes permanentes IE5+ de última generación y elevado rendimiento, y un variador de frecuencia NORDAC ON optimizado para aplicaciones en almacén. Además, el variador cuenta con interfaces Ethernet y un controlador lógico programable (PLC), gracias a lo cual es apto para el IIoT. Estas soluciones de sistema de NORD pueden supervisarse a través de condition monitoring y por tanto tienen una elevada disponibilidad.

Debido a que los motores síncronos IE5+ pueden usarse con una variada gama de frecuencias y a que es posible conmutar los dialectos Ethernet mediante los parámetros, se ha logrado reducir al mínimo el número de variantes de accionamiento. Los motores IE5+ de NORD se caracterizan por su elevada capacidad de sobrecarga y por tanto permiten un diseño óptimo para cualquier rango de carga en aplicaciones de almacén. Los accionamientos pueden combinarse con todos los reductores y la electrónica de accionamiento asociada de NORD. Además, gracias al principio de plug-and-play, se instalan o cambian rápidamente.

A parte de las soluciones basadas en los motores IE5+, NORD ofrece otro sistema de accionamiento para aplicaciones de almacén. Este consta de un motor de 87 Hz con rango de funcionamiento ampliado, cuyo bobinado de 350 V ha sido optimizado para funcionamiento con variador de frecuencia. El accionamiento, que es muy compacto, resulta ideal para usos en tecnología de transporte de palés, cintas transportadoras aéreas (transportadores con bolsas), tecnología de transporte de contenedores y sistemas de transporte con cadenas articuladas.