Noticias –

Motor IE5+: fabricado para la industria alimentaria

Con un rendimiento extraordinariamente elevado y un amplio rango de par, NORD DRIVESYSTEMS ha desarrollado un motor ideal para el sector alimentario: el motor IE5+ ofrece el máximo rendimiento y conciencia medioambiental para aplicaciones alimentarias.

Bargteheide , 2021-09-10

El primer mandamiento en los procesos de fabricación en la industria alimentaria es garantizar la máxima higiene. Al mismo tiempo, los agitadores, los sistemas de transporte, dosificación y llenado o las líneas de envasado consumen una gran cantidad de energía, y las máquinas plantean el mismo nivel de exigencia a la tecnología de accionamiento en uso. En calidad de uno de los proveedores integrales líderes mundiales, NORD DRIVESYSTEMS conoce bien los requisitos de este sector y diseña sus soluciones de accionamiento escalables, como los últimos motores IE5+ , especialmente para usos en la industria alimentaria .

Gracias a su superficie lisa y a su diseño higiénico sin ventilador, estos motores son extremadamente fáciles de limpiar. Además, si se instalan en entornos exigentes o si se emplean productos de limpieza, se les puede aplicar el tratamiento superficial nsd tupH , gracias al cual el aluminio resulta igual de resistente a la corrosión que el acero inoxidable y es posible usar limpiadores de alta presión sobre el motor. Otras de sus ventajas son una elevada resistencia a la corrosión, una gran fiabilidad y una prolongada vida útil.

Con la nueva generación de motores IE5+, NORD DRIVESYSTEMS pone rumbo hacia un nueva gama de productos centrada en el máximo rendimiento energético y el diseño compacto. Los motores síncronos del tamaño 71 son ideales para un rango de potencia entre 0,35 y 1,1 kW con un par continuo desde 1,6 hasta 4,8 Nm y velocidades de 0 a 2100 rpm. El tamaño 90 es ideal para un rango de potencia entre 1,1 y 2,2 kW con un par continuo desde 6,8 hasta 10 Nm. El nuevo motor IE5+ sienta un nuevo estándar en cuanto a densidad de potencia, fiabilidad y eficiencia, y ofrece notables ventajas de rendimiento en términos de producción, procesado, llenado y envasado de alimentos y bebidas.