Noticias –

Los accionamientos NORD hacen historia en el ámbito de la energía

La tecnología de accionamientos de NORD, puesta en marcha en la planta de tratamiento de aguas residuales de Chur, en Suiza, mueve el primer techo solar plegable del mundo. Gracias a su PLC integrado, los variadores de frecuencia de NORD DRIVESYSTEMS pueden utilizarse para implementar variados conceptos de control inteligentes, tal y como dhp technology (start-up suiza) demuestra con creces en este proyecto.

Bargteheide , 2020-01-06

El techo solar plegable de la planta de tratamiento de aguas residuales de Chur, con una superficie de 5.800 m², cubre las balsas de pretratamiento, tratamiento secundario (biológico) y tratamiento terciario. Los 2.120 módulos producen 550.000 kWh de energía eléctrica al año, el equivalente a aproximadamente el 20 % de la energía requerida por la planta. Gracias a su sólida tecnología por cable, los paneles solares se despliegan automáticamente por la mañana, tan pronto como los primeros rayos de sol alcanzan las nubes. Vuelven a su posición inicial de seguridad al ponerse el sol por la tarde, o cuando existe riesgo de nieve, tormenta o granizo. Los accionamientos descentralizados de NORD se utilizan para plegar y desplegar los paneles solares del techo. El hecho de que los variadores de frecuencia estén montados directamente en los motores facilita enormemente la instalación. En caso de que fallara la comunicación, el PLC integrado en el accionamiento permitiría retraer los grupos del techo plegable al garaje en cualquier momento mediante una función autónoma de home run. Esto maximiza considerablemente la seguridad operativa del sistema y es un componente clave de la solución de accionamiento.