INDUSTRIA ALIMENTARIA

SOLUCIONES HIGIÉNICAS Y SÓLIDAS EN EL
CAMPO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORD es un impulsor de la maquinaria en la industria alimentaria. Para el mezclado y el agitado, la climatización y la ventilación, la dosificación y el llenado, el transporte y el almacenamiento, las soluciones de accionamiento de NORD se adaptan de forma prácticamente universal al sector de la alimentación.

ERGONÓMICAS - ESTERILIZADAS - RESISTENTES

En la nueva planta de producción de la panadería industrial en Mecklenburg-Vorpommern se utilizan nuevos procesos para la producción de artículos de panadería, impulsados por los accionamientos de NORD.

De la mano... pasando por la máquina… hasta el bocado

Ya sean supermercados de descuento o tiendas especializadas, hoy día nada llega al consumidor sin la ayuda de las máquinas y los accionamientos. En la elaboración y perfeccionamiento de los alimentos participan múltiples máquinas e instalaciones, y para que estas máquinas funcionen a la perfección, los motorreductores de NORD proporcionan cada día sus servicios en todos los campos de la industria de la alimentación: en la elaboración de carnes y pescados, en la fabricación de queso, en el perfeccionamiento de ingredientes sencillos para convertirlos en ensaladas de alta gastronomía y en muchas otras aplicaciones.

Higiene y ergonomía para el sector de la alimentación

La higiene y la ergonomía son condiciones imprescindibles para la producción de alimentos de calidad. Las condiciones de trabajo y ambientales de los accionamientos son difíciles: trabajo continuo por turnos, exigentes requisitos en cuanto a fiabilidad y durabilidad frente al agua, productos de limpieza, elevadas temperaturas y una absoluta estanqueidad del aceite. Las soluciones de accionamiento de NORD cumplen estas condiciones y facilitan el accionamiento de batidoras y mezcladoras, instalaciones de limpieza y prensas, desde aparatos de uso manual, bombas y cintas transportadoras, hasta las máquinas de envasado para los diversos productos finales.

conveyor
Tipos de protección IP:
Los tipos de protección IP (IP = International Protection) establecen el grado de protección de un motor contra el contacto y contra la penetración de cuerpos extraños y agua. La estructura de estos tipos de protección está basada en la Directiva DIN EN 60529.

Protección IP55 contra:
  • Atmósferas de polvo, contra contactos accidentales
  • chorros de agua a baja presión en todas direcciones


protección IP 66 contra:
  • Entrada de polvo
  • contacto cotal y agua a presión en todas direcciones

Innumerables opciones de equipamiento – adaptación precisa

Los accionamientos de NORD están perfectamente preparados para adaptarse a las necesidades específicas de las máquinas y las instalaciones de la industria alimentaria. Se trata de instalaciones higiénicas adaptadas para un uso en rangos de temperatura extremos con una total estanqueidad de aceite, máxima seguridad de uso y resistencia frente al agua y los productos de limpieza. NORD cumple con las exigencias de las directivas europeas ATEX 94/9/CE y 99/92/CE para motores y reductores. Desde motores para la industria láctea, pasando por pinturas o lubricantes especiales hasta los ejes fabricados en acero inoxidable u otros materiales, ofrecemos numerosas opciones de equipamiento en toda nuestra gama de productos. Los reductores pueden modificarse y adaptarse de forma precisa a cualquier planta de fabricación.