Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500E

Amplia gama de funciones, plena potencia

  • Power range: 0.25 - 160 kW
  • Protection class: IP20

The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.

  • Power range: 0.25 - 5.5 kW
  • Single-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
  • Available as basic and advanced version
  • Protection class: IP20
  • Functional safety
  • SK TU5 plug-in control module
  • SK CU5 extension modules

  • 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
  • Optional In/Out extension
  • Functional safety: STO, SS1
  • Ethernet interface can be extended for each optional module
  • Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
  • Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 parameter sets can be switched directly online
  • Motor brake management, lifting gear functionality
  • 4-quadrant operation with integrated brake chopper
  • V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
  • High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
  • PLC functionality for drive-related functions
  • POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
  • Integrated line filter

NORDCON

NORDCON

Procesamiento de alimentos Treif

Cortado inteligente

Treif Maschinenbau GmbH es uno de los líderes mundiales en la fabricación de equipos para cortar alimentos. La empresa confía en la tecnología de accionamiento de NORD para alcanzar su alto grado de flexibilidad.

Escenotécnia Teatro Duisburg

Posicionamiento sin sacudidas

Este espacio dedicado a la ópera, el ballet, el teatro y los conciertos hizo instalar un nuevo equipamiento eléctrico para manejar la maquinaria tras el telón. En el Teatro Duisburg, los controladores de movimiento activan los motores eléctricos. Cada uno de los más de cien armarios de distribución adaptados está equipado con un variador de frecuencia SK 535E, que cuenta de serie con gestión de frenado, limitador de freno y filtro de red integrados, así como regulación vectorial de corriente sin sensores.

Gondeln GinD

Proceso dosificado

Góndolas in Design, S.L. desarrolla y fabrica sistemas a medida para facilitar el mantenimiento y limpieza de fachadas de edificios. Con unos innovadores sistemas de góndolas se resuelven muchos de los retos más inusuales. Y la tecnología de accionamiento de NORD ayuda a elevar, girar y posicionar con exactitud el sistema de góndolas para limpiar las fachadas. En este contexto, un variador de frecuencia SK 500E asume las más diversas tareas.

Ascensores Stros

Soluciones de accionamiento a medida para montacargas

El fabricante checo de montacargas STROS suministra a clientes de todo el mundo. Las unidades de accionamiento de NORD para los montacargas de STROS se componen de tres motorreductores de ejes ortogonales con resistencias de frenado externas equipadas con un variador de armario de distribución NORDAC PRO SK 500E con función de mecanismo elevador, el cual regula los tres motores y garantiza un arranque y frenada suaves, además de una elevada exactitud del posicionamiento.