Soluciones de accionamiento
Tecnología de accionamiento altamente eficiente para su aplicación
NORD DRIVESYSTEMS pone a su disposición una variada selección de motorreductores, motores eléctricos y componentes para la electrónica de accionamiento en diferentes tamaños y modelos.
Tecnología de accionamiento altamente eficiente de NORD DRIVESYSTEMS
Desde hace más de 50 años Getriebebau NORD es sinónimo de soluciones de accionamiento inteligentes con un máximo de opciones de aplicación. Actualmente somos uno de los líderes del sector en todo el mundo como resultado de una detallada y ultramoderna fabricación propia, un control de calidad sin compromisos y un exhaustivo asesoramiento al cliente.
Nuestros componentes individuales, que encajan perfectamente entre sí, garantizan la precisión, flexibilidad y longevidad de nuestras soluciones de accionamiento. Aproveche nuestra completa gama de tecnología de accionamiento, que incluye reductores, motores eléctricos, reductores industriales, variadores de frecuencia y arrancadores de motor, para controlar los accionamientos de forma tanto centralizada como descentralizada.
¿Qué tienen de especial las soluciones de accionamiento de NORD?
- Eficiencia
Los motores asíncronos y síncronos energéticamente eficientes hasta IE4 permiten reducir notablemente los costes operativos. - Calidad
Los materiales de alta calidad, nuestra estricta gestión de la calidad y los mismos estándares de producción en todo el mundo garantizan un desgaste reducido y una prolongada vida útil. - Robustez
Para usos en entornos agresivos ponemos a su disposición nuestros sistemas de accionamiento con protección contra corrosión mediante el económico tratamiento para superficies nsd tupH. - Procesos óptimos
Utilizamos los sistemas de producción y la tecnología de fabricación más modernos para garantizar el cumplimiento de nuestro elevado estándar de calidad (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Quality Circles). - Orientación al cliente
Fabricamos todos los componentes mecánicos y electrónicos de nuestros sistemas de accionamiento en nuestras propias plantas, por lo que podemos reaccionar con rapidez y flexibilidad a los deseos de nuestros clientes. - Suministro rápido y dentro del plazo
Trabajamos constantemente para optimizar nuestra perfecta cadena logística global.
Motorreductores
Actualmente, el cárter monobloque compacto desarrollado por nosotros es el estándar de la industria en todo el mundo y ahorra una gran cantidad de espacio de montaje.
¡Descubra más sobre nuestros motorreductores!
Ir a los motorreductores
Reductores industriales
La geometría optimizada de nuestros reductores industriales, su construcción robusta y el dimensionamiento preciso de los ejes permiten usarlos en aplicaciones exigentes con pares elevados.
¡Convénzase por sí mismo!
Ir a los reductores industriales
Motores autónomos
NORD pone a su disposición una variada gama de motores eléctricos de fabricación propia, por ejemplo, motores monofásicos, motores energéticamente eficientes y motores de superficie lisa.
¡Encuentre ya el accionamiento adecuado!
Ir a los motores autónomos
Técnica de accionamiento electrónico
Nuestra electrónica de accionamiento cubre una amplia gama de potencia y permite ampliar su gradiente de funciones para satisfacer los requisitos de las más variadas aplicaciones.
Vea en este vídeo las ventajas de nuestra electrónica de accionamiento.
Ir a la técnica de accionamiento electrónico
Para un rendimiento potente: motorreductores de NORD
NORD fabrica una variada gama de motorreductores para los ámbitos de aplicación más diversos. Nuestros motorreductores coaxiales, por ejemplo, son un diseño modular flexible montado en un cárter monopieza preciso con una elevada capacidad de carga.
Gracias a la disposición en paralelo de los ejes, estos motorreductores requieren menos espacio longitudinal de montaje, y su modelo pendular con eje hueco pasante puede montarse directamente sobre el eje de entrada. Con los reductores de engranaje cónico y los reductores de sinfín ahorrará mucho espacio de montaje, puesto que en estos casos el eje del motor y el eje de entrada se encuentran en ángulo de 90°. Además, nuestros reductores de engranaje cónico están equipados con un antirretorno.
Infórmese ya sobre los motorreductores de NORD
Para una mayor productividad: motores eléctricos energéticamente eficientes de NORD
Nos preocupa la gestión eficiente de los recursos. Por este motivo, nuestros motores eléctricos cumplen e incluso superan todos los requisitos de clase de eficiencia mínima vigentes en todo el mundo. Estos motores son aptos para su uso en redes de 50 y 60 Hz de todo el mundo. Además, NORD también suministra motores de superficie lisa fáciles de limpiar, motores monofásicos y motores para caminos de rodillos en aplicaciones de carga pesada.
Para el máximo rendimiento: electrónica de accionamiento de NORD
Nosotros garantizamos un control óptimo de su accionamiento mediante nuestros variadores de frecuencia para armario de distribución o para uso descentralizado directamente en la aplicación. Nuestros variadores le ofrecen una gran gama de potencia, funciones escalables y una regulación de alta calidad.
¿Desea descubrir más sobre nuestra potente electrónica de accionamiento?
Haga clic aquí
Para la mayor seguridad posible: productos en modelo ATEX
En NORD fabricamos nuestros motores de acuerdo con sus requisitos individuales, incluso si lo que usted necesita es una variante con protección contra explosión (zonas 1, 2, 21 y 22).
Números arancelarios:
Aquí podrá encontrar números arancelarios para los productos de NORD