nsd tupH
Tratamiento de superficie para cárter de aluminio
Los productos tratados con nsd tupH son idóneos para condiciones ambientales extremas y requisitos a la higiene muy rigurosos.


Tratamiento de superficies nsd tupH
Técnica de accionamiento para condiciones exteriores extremas con una gran variedad de productos como la que ya conoce para los motorreductores estándar pero con la fuerza de resistencia del acero inoxidable y una excelente relación precio/prestaciones. Para este reto, NORD DRIVESYSTEMS tiene ahora una respuesta: la superficie de aluminio se refina siguiendo un procedimiento especial y de este modo adquiere una resistencia extrema. Junto con un sellado especial, esta capa es hasta 7 veces más dura que el material base, el aluminio, y hasta 1.000 veces más dura que las pinturas y los barnices, por lo que sufre muy poco desgaste. De este modo ofrece una singular protección anticorrosión, ya que no se trata de una capa de pintura que pueda desprenderse o desconcharse.
nsd tupH para la industria alimentaria
- Conformidad según la FDA, Título 21 CFR 175.300
- Se han realizado exhaustivos ensayos con una amplia variedad de productos de limpieza
Ventajas de nsd tupH
- Resistente a la corrosión y evita la corrosión por contacto
- Superficies fáciles de limpiar
- Resistente a los ácidos y las lejías (todo el rango de pH)
- Sin filtraciones, ni siquiera en caso de daños
- No puede desconcharse
- Alternativa económica al acero inoxidable
- Más ligero que el acero inoxidable
nsd tupH para condiciones ambientales y de servicio extremas
- Limpieza con productos químicos (técnica de lavado o Wash Down, todo el rango de pH)
- Elevada humedad del aire
- Alta mar y zonas costeras
- Industria de bebidas y productos alimentarios
- Instalaciones de lavado de coches
- Industria láctea
- Industria farmacéutica
- Instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento
Ensayos realizados en piezas de aluminio del cárter con superficies tratadas:
- ASTM D714, formación de burbujas
- ASTM D610-08, corrosión
- ASTM D1654-08, rayado
- ASTM B117-09, ensayo en presencia de niebla salina
- ASTM D3170, ensayo del gravelómetro
- DIN EN ISO 9227, comprobación en presencia de niebla salina
- DIN EN ISO 2409, ensayo de corte reticular
nsd tupH Sealed Surface Conversion System
- Tratamiento de superficies
- Sin posibilidad de desprendimiento de la pintura
- Resistente a la corrosión, como el acero inoxidable
- Sin descascarillamiento
- Sin penetración de la corrosión
- Conformidad según la FDA, Título 21 CFR 175.300
Productos disponibles sin nsd tupH
Síntesis de las ventajas | Pintura | Revestimiento de níquel y níquel con teflón | Acero inoxidable | nsd tupH |
Los revestimientos no se pueden desconchar | – – | – – | ++ | ++ |
Sin revestimiento | – – | – – | ++ | ++ |
Resistentes a la corrosión | + | + | ++ | ++ |
Costes | + | + | –– | + |
Peso | ++ | ++ | –– | ++ |
Gama de productos disponibles | + | + | –– | + |
Superficie homogénea | – – | – | ++ | ++ |
Conductividad térmica | + | + | –– | + |