Motorreductores coaxiales
El accionamiento de las mil posibilidades
A pesar de su elevado par de hasta 26 000 Nm, nuestros motorreductores coaxiales trabajan con un elevadísimo rendimiento energético, son lavables y ofrecen muchas opciones de conexión.
Motorreductores coaxiales para múltiples aplicaciones
Los motores con reductor coaxial de NORD cuentan con una elevada densidad de potencia y un gran número de opciones. Hay disponibles tres series de reductores en una gran cantidad de tamaños para los ámbitos de aplicación más diversos.
Los reductores coaxiales de NORD convencen por sus sobresalientes características:
- Potencia
Nuestros reductores coaxiales ofrecen un par máximo de 26 000 Nm (comomotorreductor industrial de hasta 282.000 Nm). - Eficiencia
Su elevado rendimiento aumenta la productividad de su aplicación. - Higiene
La superficie lisa de los reductores coaxiales de NORD permite lavarlos. - Robustez
Los motorreductores coaxiales NORDBLOC.1 también pueden tratarse con la protección anticorrosión, efectiva incluso con detergentes agresivos.
La solución adecuada siempre: nuestros motorreductores coaxiales
No hay dos aplicaciones iguales. Por eso NORD ofrece tres soluciones de accionamiento con reductor coaxial distintas. Todas las variantes están disponibles tanto con patas como con brida o con patas y brida.
El multitalento
Los motorreductores coaxiales estándar permiten un uso muy flexible y su calidad ha sido de sobras probada. NORD ofrece seis tamaños de este tipo de motorreductor en modelos con 2 o 3 trenes y pares entre 50 y 700 Nm. Además, fabrica los engranajes de sus reductores coaxiales a partir de aceros muy resistentes al desgaste y templados por cementación.
Los motores compactos
Nuestros motorreductores coaxiales monobloque se construyen de forma compacta y con un cárter de fundición gris extremadamente robusto. Están equipados con motores muy eficientes energéticamente para garantizar que siguen trabajando de la forma más económica posible incluso con el par máximo de 26 000 Nm.
¡Infórmese ya sobre nuestros potentes motorreductores coaxiales monobloque!
Descubrir más
Los de fácil mantenimiento: los motorreductores coaxiales lavables
En la serie NORDBLOC.1 hemos hecho especial hincapié en la superficie lisa fácil de limpiar. Esta característica reviste especial importancia para los usuarios en sectores en los que la higiene resulta imperativa, como el de la alimentación o el farmacéutico.
Los reductores coaxiales NORDBLOC.1 se fabrican, en función del tamaño, con cárter de fundición de aluminio inyectado o con fundición gris. De esta forma conseguimos el rendimiento óptimo en cada variante.
Los cárteres de aluminio de la serie NORDBLOC.1 cuentan con una protección natural anticorrosión. Este tratamiento no puede desconcharse, al contrario de lo que sucede con los revestimientos convencionales, y esto constituye una enorme ventaja si el reductor se instala en entornos agresivos.
Lea aquí cómo los motorreductores coaxiales NORDBLOC.1 optimizan la producción del fabricante de chocolate Zotter en Austria.
Haga clic aquí