Motorreductores de engranaje cónico
Para pares y relaciones de transferencia elevados
Estos motorreductores generan pares de salida de hasta 50 000 Nm, están disponibles en versión lavable y si el cliente lo desea, los suministramos con una innovadora protección anticorrosión.
Motorreductores de engranaje cónico – Potentes y fáciles de mantener
Los motorreductores de engranaje cónico de NORD son la mejor opción siempre que se necesitan relaciones de transferencia y pares elevados. Nuestros sistemas de accionamiento compuestos por motor eléctrico y reductor de engranaje cónico son ideales para usos en cintas transportadoras como las que utilizan la intralogística y la tecnología de embalaje.
Reductor compacto, gran eficacia: los motorreductores de engranaje cónico de NORD
Tanto si opta por el modelo ligero como por el robusto, los reductor de engranaje cónico de NORD DRIVESYSTEMS trabajan con un rendimiento muy elevado en todo el rango de transmisión.
Más ventajas de los motorreductores de engranaje cónico de NORD:
- Potencia
Alcanzan pares de hasta 50 000 Nm (como motorreductor industrial de hasta 282 000 Nm). - Protección anticorrosión
El tratamiento opcional protege los motorreductores de engranaje cónico instalados en entornos agresivos (reductores de engranaje cónico de 2 trenes). - Facilidad de manejo
El modelo lavable se limpia fácilmente, garantizando así la higiene (NORDBLOC.1). - Flexibilidad
El sentido de rotación entre el eje de entrada y el de salida puede invertirse sin problema alguno."
El clásico: motorreductores de engranaje cónico monobloque
Este motorreductor ofrece pares entre 180 y 50 000 Nm y ocupa muy poco espacio gracias a su cárter monobloque compacto. El motor también puede suministrarse con antirretorno y freno integrados, igual como el resto de motorreductores de engranaje cónico de NORD.
Incluso más potencia: nuestro nuevo motorreductor de engranaje cónico de 2 trenes
Hemos seguido optimizando el rendimiento de nuestros sistemas de accionamiento NORDBLOC.1 con reductor de engranaje cónico y ahora son nuestros motorreductores de engranaje cónico más potentes.
Los motores NORDBLOC.1 con reductor de engranaje cónico se fabrican de serie con un cárter de fundición de aluminio inyectado de alta resistencia, que, a petición del cliente.
Reductores de engranaje cónico para la industria alimentaria
La serie SK 930072.1 - SK 93772.1 de nuestros motorreductores de engranaje cónico NORDBLOC1. ha sido especialmente desarrollada pensando en aquellas aplicaciones que requieren lavado, por ejemplo en la industria alimentaria. Este modelo cuenta con un cárter de fundición de aluminio en coquilla con una superficie especialmente lisa muy fácil de limpiar que evita que la suciedad se adhiera.
¿Desea más información sobre este tema? En ese caso siga leyendo aquí cómo puede beneficiarse usted de los sistemas de accionamiento lavables de NORD.
Más información
Motorreductores de engranaje cónico para la intralogística
En combinación con un motor síncrono IE4, nuestros reductores de engranaje cónico de 2 trenes se convierten en el eficiente sistema LogiDrive para aplicaciones intralogísticas. Los accionamientos LogiDrive tienen una gran capacidad de sobrecarga y, gracias a su elevadísimo rendimiento, reducen de forma notable los costes operativos. Además, debido a su montaje modular, el usuario también ahorrará una cantidad considerable en costes de mantenimiento.