Motorreductores de engranaje cónico NORDBLOC.1®

Rendimiento y diseño

  • Rango: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Rango de pares: 443 lb-inch - 5,842 lb-inch
Tamaños: 6
Relación: 3,03 - 70

Las series de reductores de engranaje cónico de 2 trenes con rendimiento optimizado son un innovador diseño de NORD y están fabricadas a partir de una aleación de aluminio de alta resistencia. Gracias a su ejecución como modelos lavables, los nuevos reductores de engranaje cónico de 2 trenes NORDBLOC.1® son ideales para aplicaciones tanto en la industria de extracción como en la industria alimentaria.

  • Ejes macizos y ejes huecos (chaveta, Gripmaxx, aro de contracción)
  • Modelo estándar: SK 92,1: Patas/brida B14 con brida B5 y brazo de reacción opcional. SK 93,1: Brida B14 con brida B5 y fijación por patas opcional
  • Reductor ortogonal

  • Modelo con cárter de aluminio, por lo que pesa poco
  • Altamente eficiente, por lo que genera pocos costes de funcionamiento
  • El innovador diseño permite una limpieza rápida y reduce el peso
  • Funcionamiento seguro gracias a su elevada capacidad de carga axial y radial
  • Funcionamiento silencioso
  • Amplio rango de velocidades
  • Posibilidad de nsd tupH
  • Modelos específicos para cada aplicación