Motorreductores de engranaje cónico NORDBLOC.1®

Rendimiento y diseño

  • Potencias: 0,12 - 200 kW
  • Par: 110 - 100 000 Nm
  • Tratamiento superficial IP69K o NXD tupH opcional para una máxima protección
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Reliable and powerful – even for hygiene-sensitive areas

Las series de reductores de engranaje cónico de 2 trenes con rendimiento optimizado son un innovador diseño de NORD y están fabricadas a partir de una aleación de aluminio de alta resistencia. Gracias a la versión lavable y en combinación con el tratamiento superficial opcional NXD tupH, los nuevos engranajes cónicos de dos etapas NORDBLOC.1 son especialmente adecuados para aplicaciones de transporte, así como en la industria alimentaria.

Versiones de productos

  • Ejes macizos y ejes huecos (chaveta, Gripmaxx, aro de contracción)
  • Modelo estándar: SK 92,1: Patas/brida B14 con brida B5 y brazo de reacción opcional. SK 93,1: Brida B14 con brida B5 y fijación por patas opcional
  • Reductor ortogonal

Características del producto

  • Modelo con cárter de aluminio, por lo que pesa poco
  • Altamente eficiente, por lo que genera pocos costes de funcionamiento
  • El innovador diseño permite una limpieza rápida y reduce el peso
  • Tratamiento superficial NXD tupH para protección alimentaria bajo pedido
  • Funcionamiento seguro gracias a su elevada capacidad de carga axial y radial
  • Funcionamiento silencioso
  • Amplio rango de velocidades
  • Modelos específicos para cada aplicación

B1000 - Manual con instrucciones de montaje - Reductor


B1000 - Manual con instrucciones de montaje - Reductor
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B2000 - Manual de montaje y funcionamiento - Reductores con protección contra explosión


B2000 - Manual de montaje y funcionamiento - Reductores con protección contra explosión
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G1000 - Catálogo - Reductores - Accionamientos con velocidad constante


G1000 - Catálogo - Reductores - Accionamientos con velocidad constante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G5000 - Catálogo - Motorreductores con rendimiento energético IE5+


G5000 - Catálogo - Motorreductores con rendimiento energético IE5+
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C411000 - Declaración de conformidad (ATEX) - Reductores (2D+2G)


C411000 - Declaración de conformidad (ATEX) - Reductores (2D+2G)
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C412000 - Declaración de conformidad (ATEX) - Reductores (3D+3G)


C412000 - Declaración de conformidad (ATEX) - Reductores (3D+3G)
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Herramientas NORD para su aplicación

Nuestras herramientas de software, datos y funciones le ayudan a sacar el máximo partido a su solución de accionamiento NORD. Aquí encontrará los módulos adecuados para el producto seleccionado actualmente. ¿Le ha picado la curiosidad? EEntonces, descubra en nuestra sección de software todas las opciones que ofrece nuestro servicio de asistencia para aplicaciones.

NORDCON

Con la aplicación NORDCON para Windows y la aplicación NORDCON para móviles, NORD ofrece la herramienta idónea para la puesta en servicio y la optimización de accionamientos. Ambas permiten acceder fácilmente a los sistemas de accionamiento electrónicos, simplifican la gestión de la parametrización y ofrecen un diagnóstico integral.

Nuestro servicio para su solución de accionamiento

Le acompañamos desde la fase de planificación inicial del proyecto hasta la puesta en marcha y le ofrecemos asistencia a largo plazo adaptada a sus necesidades individuales. A continuación encontrará los temas de servicio relacionados con su gama de productos. ¿No encuentra lo que busca? ¡ Entonces visite nuestra completa sección de servicio !

Piezas de recambio y gestión de las piezas de repuesto

Suministro rápido de piezas de repuesto
Las averías y problemas técnicos cuestan tiempo y dinero. Para que dado el caso usted obtenga la ayuda necesaria, estamos ahí para usted en todo momento y ponemos a su disposición nuestro servicio 24/7 para piezas de recambio, accionamientos de repuesto y servicio técnico. Nuestros experimentados ingenieros y técnicos resolverán los problemas de sus máquinas y accionamientos con rapidez y eficiencia.

Dimensionamiento e ingeniería

Dimensionamiento más fácil
Con las numerosas soluciones de accionamiento que su sistema modular ofrece, NORD logra ejecutar prácticamente cualquier caso de aplicación de sus clientas y clientes. Aunque tener demasiadas opciones puede causar una avalancha de información. Tanto con autoservicio digital como con asesoramiento personal: nosotros le ayudamos a elegir el accionamiento y le mostramos cómo llegar directamente hasta el mejor sistema de accionamiento para usted.

Digitale Services y Self Services

La respuesta rápida a todas sus preguntas sobre nuestro Servicio. Con su ID de producto NORD encontrará rápidamente la documentación y piezas de recambio asociadas a su pedido. Póngase en contacto con nuestros departamentos de asistencia o distribución. O simplemente, inicie sesión en el portal para clientes myNORD, configure usted mismo los productos NORD que desee, escoja y realice el pedido.

Product variants & applications

NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: 

  • NORDBLOC. Helical Bevel Gear Units for conveyor belts in EoL packaging

    During continuous operation of the infeed and outfeed conveyor belts, the 2-stage helical bevel gear units impress with their reliability, performance and precise adaptation to the application. Your additional benefits:

    • Low operating costs thanks to high efficiency
    • Low space requirements thanks to compact design 
    • Quick cleaning due to closed housing design
    • Quiet working thanks to low-noise operation
  • NORDBLOC.1 Helical Bevel Gear Units in combination with smooth motors

    In its SK 93x72.1 version, the helical bevel gear unit, together with NORD's IE5 synchronous or IE3 asynchronous smooth motors, is the ideal combination for the food and beverage industry.

    • Easy to clean drive system with a smooth surface
    • Wide speed range from 20 to 695 r/min enables precise adjustment
    • High performance with torques up to 435 Nm
    • Easy to clean and high safety according protection class IP69K
    • Effective and food-safe surface protection with NXD tupH®

Más información sobre el producto

Asesoramiento sobre eficiencia energética y TCO

Tanto con nuestros innovadores productos como con una exhaustiva gama de servicios le ayudamos a encontrar la solución de alto rendimiento energético que mejor se adapta a su tecnología de accionamiento. Todos los componentes de nuestros accionamientos, tanto los reductores como los motores o los variadores de frecuencia, han sido optimizados para un uso respetuoso con los recursos.

Modernización y ampliación

A la vanguardia tecnológica
Modernizar su instalación le permitirá actualizar su equipo con la última tecnología y aumentar su rendimiento y así, además, reducir su huella de carbono. ¡Saque el máximo provecho de los avances técnicos y ponga su accionamiento a la vanguardia tecnológica! NORD es el socio competente y experto que le acompaña y sabe qué es lo que realmente importa.

Contacte con su asesor de NORD.