Reductor de engranaje cónico UNICASE

Potente y probado

  • Potencias: 0,12 - 200 kW
  • Par: 110 - 100 000 Nm
  • Alta densidad de potencia
  • Low maintenance with long service life
  • High radial and axial loads

Reliable performer

Los motorreductores de engranaje cónico con el probado principio del cárter monobloque ofrecen gran seguridad debido a que requieren poco mantenimiento y tienen una prolongada vida útil Los reductores de engranaje cónico UNICASE están disponibles en distintos modelos y tamaños aptos para su instalación.

Versiones de productos

  • Eje macizo y eje hueco (chaveta, Gripmaxx, aro de contracción)
  • Modelo pendular, con brida y con patas
  • Reductor ortogonal

Características del producto

  • Altamente eficiente, por lo que genera pocos costes de funcionamiento
  • Diseño robusto para una prolongada vida útil y un mantenimiento sencillo
  • Poco mantenimiento, por lo que resulta fácil de mantener
  • La ventaja del modelo con cárter de fundición gris es su robustez
  • Diferentes conceptos para los rodamientos, lo que garantiza una gran capacidad de carga axial y radial
  • Modelos específicos para cada aplicación

B1000 - Manual con instrucciones de montaje - Reductor


B1000 - Manual con instrucciones de montaje - Reductor
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B2000 - Manual de montaje y funcionamiento - Reductores con protección contra explosión


B2000 - Manual de montaje y funcionamiento - Reductores con protección contra explosión
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G2122 - Catálogo - Protección contra explosión ATEX


G2122 - Catálogo - Protección contra explosión ATEX
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G1000 - Catálogo - Reductores - Accionamientos con velocidad constante


G1000 - Catálogo - Reductores - Accionamientos con velocidad constante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G5000 - Catálogo - Motorreductores con rendimiento energético IE5+


G5000 - Catálogo - Motorreductores con rendimiento energético IE5+
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C411000 - Declaración de conformidad (ATEX) - Reductores (2D+2G)


C411000 - Declaración de conformidad (ATEX) - Reductores (2D+2G)
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C412000 - Declaración de conformidad (ATEX) - Reductores (3D+3G)


C412000 - Declaración de conformidad (ATEX) - Reductores (3D+3G)
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1040 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de engranaje cónico


PL1040 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de engranaje cónico
  • Descargar IT / ES / PT
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Herramientas NORD para su aplicación

Nuestras herramientas de software, datos y funciones le ayudan a sacar el máximo partido a su solución de accionamiento NORD. Aquí encontrará los módulos adecuados para el producto seleccionado actualmente. ¿Le ha picado la curiosidad? EEntonces, descubra en nuestra sección de software todas las opciones que ofrece nuestro servicio de asistencia para aplicaciones.

NORDCON

Con la aplicación NORDCON para Windows y la aplicación NORDCON para móviles, NORD ofrece la herramienta idónea para la puesta en servicio y la optimización de accionamientos. Ambas permiten acceder fácilmente a los sistemas de accionamiento electrónicos, simplifican la gestión de la parametrización y ofrecen un diagnóstico integral.

Nuestro servicio para su solución de accionamiento

Le acompañamos desde la fase de planificación inicial del proyecto hasta la puesta en marcha y le ofrecemos asistencia a largo plazo adaptada a sus necesidades individuales. A continuación encontrará los temas de servicio relacionados con su gama de productos. ¿No encuentra lo que busca? ¡ Entonces visite nuestra completa sección de servicio !

Piezas de recambio y gestión de las piezas de repuesto

Suministro rápido de piezas de repuesto
Las averías y problemas técnicos cuestan tiempo y dinero. Para que dado el caso usted obtenga la ayuda necesaria, estamos ahí para usted en todo momento y ponemos a su disposición nuestro servicio 24/7 para piezas de recambio, accionamientos de repuesto y servicio técnico. Nuestros experimentados ingenieros y técnicos resolverán los problemas de sus máquinas y accionamientos con rapidez y eficiencia.

Dimensionamiento e ingeniería

Dimensionamiento más fácil
Con las numerosas soluciones de accionamiento que su sistema modular ofrece, NORD logra ejecutar prácticamente cualquier caso de aplicación de sus clientas y clientes. Aunque tener demasiadas opciones puede causar una avalancha de información. Tanto con autoservicio digital como con asesoramiento personal: nosotros le ayudamos a elegir el accionamiento y le mostramos cómo llegar directamente hasta el mejor sistema de accionamiento para usted.

Digitale Services y Self Services

La respuesta rápida a todas sus preguntas sobre nuestro Servicio. Con su ID de producto NORD encontrará rápidamente la documentación y piezas de recambio asociadas a su pedido. Póngase en contacto con nuestros departamentos de asistencia o distribución. O simplemente, inicie sesión en el portal para clientes myNORD, configure usted mismo los productos NORD que desee, escoja y realice el pedido.

Product variants & applications

NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: 

  • UNICASE Helical Bevel Gear Unit for screw conveyors

    UNICASE Helical Bevel Gear Motors are a proven solution for screw conveyors. The UNICASE™ housing is ideally suited for high radial and axial loads as well as extreme conditions such as dirt and moisture. Further advantages:

    • High stability makes the drive solution durable, reliable and cost-efficient
    • An optional backstop prevents material back flow in case of a power outage
    • NORD drive electronics enable reliable speed control, safe torque control, smooth starting, stopping and reversing the motor 
  • UNICASE Helical Bevel Gear Units for (drag) chain conveyors

    In drag chain conveyor applications, drive solutions with UNICASE Helical Bevel Gear Units can demonstrate their full advantages. The systems are individually adaptable, as changes in direction can be easily implemented.

    • UNICASETM housing principle lowers maintenance requirements
    • High stability makes the drive solution durable, reliable and cost-efficient
    • Optimal power transmission ensures high efficiency

Más información sobre el producto

Asesoramiento sobre eficiencia energética y TCO

Tanto con nuestros innovadores productos como con una exhaustiva gama de servicios le ayudamos a encontrar la solución de alto rendimiento energético que mejor se adapta a su tecnología de accionamiento. Todos los componentes de nuestros accionamientos, tanto los reductores como los motores o los variadores de frecuencia, han sido optimizados para un uso respetuoso con los recursos.

Modernización y ampliación

A la vanguardia tecnológica
Modernizar su instalación le permitirá actualizar su equipo con la última tecnología y aumentar su rendimiento y así, además, reducir su huella de carbono. ¡Saque el máximo provecho de los avances técnicos y ponga su accionamiento a la vanguardia tecnológica! NORD es el socio competente y experto que le acompaña y sabe qué es lo que realmente importa.

Contacte con su asesor de NORD.