Skip to main content
NORD Drivesystems
United States | ES
Contacto
Donde comprar
Contacto
Iniciar sesión
Productos
back
Productos
Motorreductores
back
Motorreductores
Motorreductores Coaxiales
back
Motorreductores Coaxiales
Reductor coaxial monobloque
Reductor coaxial NORDBLOC.1
Motorreductores de ejes paralelos
back
Motorreductores de ejes paralelos
REDUCTOR DE EJES PARALELOS MONOBLOQUE
Motorreductores de engranajes cónicos
back
Motorreductores de engranajes cónicos
Reductor de engranaje cónico monobloque
REDUCTOR DE ENGRANAJE CÓNICO NORDBLOC.1
Motorreductores de Sinfín
back
Motorreductores de Sinfín
Reductor de sinfín monobloque
Reductores de sinfín SI UNIVERSAL
Reductor de sinfín SMI UNIVERSAL
Variadores mecánicos
back
Variadores mecánicos
Variador de correa
Reductores industriales
back
Reductores industriales
Reductores de ejes paralelos MAXXDRIVE
NOVEDAD
back
Reductores de ejes paralelos MAXXDRIVE
Reductores ortogonales MAXXDRIVE XT
Reductor ortogonal MAXXDRIVE
Reductores de engranaje cónico MAXXDRIVE
back
Reductores de engranaje cónico MAXXDRIVE
Reductor de ejes paralelos MAXXDRIVE
Motores
back
Motores
Motores asíncronos
back
Motores asíncronos
Motor NORD UNIVERSAL
Motores estándar
Motores de dos o más velocidades
Motores monofásicos
Motores de superficie lisa
Motores síncronos
NOVEDAD
back
Motores síncronos
Motores síncronos IE5+
Motores síncronos de superficie lisa
Motores síncronos estándar
Motores con protección contra explosión
back
Motores con protección contra explosión
Accionamientos electrónicos
back
Accionamientos electrónicos
Armario de control para convertidores de frecuencia
NOVEDAD
back
Armario de control para convertidores de frecuencia
SK 500P - NORDAC PRO - Frequenzumrichter
Variador de frecuencia SK 500E NORDAC PRO
Equipos para accionamientos descentralizados
back
Equipos para accionamientos descentralizados
Variador de frecuencia SK 250E NORDAC LINK FDS
Variador de frecuencia SK 200E NORDAC FLEX
Variador de frecuencia SK 180E NORDAC BASE
Arrancador de motor SK 155E NORDAC LINK
Arrancador de motor SK 135E NORDAC START
Motores – tipos de rendimiento
back
Motores – tipos de rendimiento
Normativas nacionales
Soluciones
back
Soluciones
Industrias
back
Industrias
Intralogística
back
Intralogística
Centros de distribución de paquetería
Tecnología aeroportuaria
Logística de almacén
Alimentación y bebidas
back
Alimentación y bebidas
Alimentación
Bebidas
Carne
Productos lácteos
Productos de panadería y repostería
Pescado y mariscos
Tratamiento de materiales a granel
back
Tratamiento de materiales a granel
Sistemas de almacenamiento
Sistemas de carga y descarga
Equipos transportadores y de transporte
Sistemas de pesaje y dosificación
Grúas
Siderometalurgia
Sistemas y servicios
back
Sistemas y servicios
Sistemas
back
Sistemas
LogiDrive
Predictive Maintenance
Protección anticorrosiva
Kits de productos
Servicios
back
Servicios
Asistencia para la puesta en marcha
Servicio de emergencias 24/7
TCO
Referencias
back
Referencias
Alimentación y bebidas
back
Alimentación y bebidas
Baader
AMBIT
MOPOS
Octopi Brewery
Arnreiter
Zotter
TMCI
Treif
Cervecería Forst
Krijn Verwijs
G. C. Evans
Wild Goose Canning
fine lady bakery
Intralogística y aeropuertos
back
Intralogística y aeropuertos
Aeropuerto de Hamburgo
BCS
Logan Teleflex
Chronopost
Siderometalurgia
back
Siderometalurgia
SMS Group
Comeco
Tratamiento de materiales a granel y procesamiento de minerales
back
Tratamiento de materiales a granel y procesamiento de minerales
SMIL
NorStone
WISCO
H+E Logistik
Otros mercados
back
Otros mercados
Linthal
Legg
Torresol
Electromech
STROS
GinD
Ekato
ONAS
Teatro de Duisburg
dhp technology
Symach
Celi Invest
Blackmer
Documentación
back
Documentación
Manuales
Catálogos
Folletos
Recambios
Software
back
Software
NORDCON
NORDCON APP
NORDAC Options
EPLAN Makros
TIA Portal
Sistema
S7 Baustein
Planos
Certificados
Formularios
back
Formularios
Términos y condiciones
Condiciones de uso
Trabajos
back
Trabajos
Cultura de la Empresa
Beneficios
Formación
Seguridad
Promociones Internas
Reembolso de Matricula
Pasantías
Ayuda de Verano
Programa de Salud
Buscar Empleos
Contacta
Protección de COVID-19
Grupo NORD
back
Grupo NORD
Noticias
back
Noticias
Visita de la canciller Merkel
EN50598
Videos
SPS
Eventos / Ferias de muestras
Sobre nosotros
back
Sobre nosotros
NORD DRIVESYSTEMS
Historia
Calidad y servicio
Productos destacados
Presencia mundial
Condiciones generales de contratación
Centros de Produccion
Asociaciones y cooperaciones
Producción
Distribución
Proveedores y colaboradores
global_service
back
global_service
Sales
back
Sales
Global Nordnet
myNORD
Product Training
Project Development Technology
Project Development Logistics
Documentation
Aftersales
back
Aftersales
Installation and Commissioning
Periodic Maintenance and Status Monitoring
Endoscopic Status Monitoring
Repair, Maintenance or Replacement
Spare Parts Logistics
Product Instruction and Training
Individual Contracts
24/7 Emergency Service
Modernisation and Extension
Global Service Organisaion
Servicepartner
Buscar
Buscar
United States | ES
Contacto
Donde comprar
Iniciar sesión
Inicio
Productos
Motorreductores
Reductor de sinfín monobloque
Rango: 0.16 - 20 HP
Rango de pares: 443 – 27,346 lb-in
Características
Descargas
Tamaños:
6
Posición de montaje:
M1 - M6
Relación:
4.40 - 7,095.12 : 1
Manuales
B1000 - Reductores y motorreductores
Descargar Español
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo
Descargar Español
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
G4014-1
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
TI 80_0033 (Gear units)
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
Catálogos
G1000_60Hz metric - Velocidades Constantes - 60Hz, metric
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
G1000_IE2_50 Hz - Cárteres MONOBLOQUE IE2 50 Hz, métricos - VE 5
Descargar Español
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors - Cárteres MONOBLOQUE IE3 50 Hz, métricos - VE 5
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
G4014-1
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
G4014_50Hz - 2-stage helical-bevel gear motor + frequency inverter SK 200E
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
TI 80_0033 (G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors)
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
TI60-0008
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
Flyer
A6032
Descargar Español
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
A6033
Descargar Español
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
DS1120
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
F1300 - Motorreducotres y convertidores de frecuencia - VE 25
Descargar Español
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
I8160 - Folleto publicitario - La empresa - VE 25
Descargar Español
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
S4200 - El accionamiento, Seguro Flexible Internacional - VE 25
Descargar Español
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
Technical Handbook - INFORMACIÓN TÉCNICA
Descargar Español
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
Software
Piezas de repuesto
PL1030 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de sinfín Block
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
PL1080 - Lista de piezas de repuesto - Opciones de montaje
Descargar Español
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
Certificados
C010001_2918 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
C020010_0920
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
C030001_2019
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
C060000 - Declaración del fabricante según la directiva RoHS
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
C411A20_2002
Descargar Inglés
Detalles de la documentación
Países/Regiones
×