Reductor de sinfín SMI UNIVERSAL

  • Rango: 0.16 - 5.0 HP
  • Rango de pares: 186 - 4,683 lb-in
Tamaños: 5
Posición de montaje: UNIVERSAL
Relación: 5.00 - 3,000.00 : 1

Los reductores de sinfín SMI ofrecen una elevada densidad de potencia y además son extremadamente compactos. Asimismo, se caracterizan por una transferencia muy silenciosa del par. Debido a su sencilla pero efectiva estructura se obtienen notorias ventajas en lo relacionado con el espacio constructivo en comparación con otros tipos de reductores. Los reductores de sinfín SMI están disponibles en los siguientes modelos: superficie lisa y superficie cerrada.

  • Eje hueco y eje macizo
  • Modelo pendular, con brida y con patas
  • Reductor ortogonal

  • Elevada capacidad de sobrecarga
  • Modelos específicos para cada aplicación
  • Funcionamiento suave y silencioso
  • Modelo con cárter de aluminio, por lo que pesa poco
  • Modular, flexible y por tanto implementación polifacética
  • Cárter con superficie lisa para aplicaciones que requieren lavado
  • Posibilidad de nsd tupH
  • Modelos específicos para cada aplicación

  • Logística interna
  • Manutención