Motorreductores de sinfín

Tecnología de accionamiento a medida

Gracias a su cárter universal, los reductores de sinfín de NORD se configuran de forma rápida y sencilla para las más diversas aplicaciones.

Reductores de sinfín SMI UNIVERSAL

Silencioso y liso

  • Potencias: 0,12 - 200 kW
  • Par: 110 - 100 000 Nm
  • Diseño lavable con tratamiento de superficie NXD tupH para los más altos estándares de higiene
  • Low noise levels thanks to quiet running
  • Low space requirement thanks to compact design

Reductores de sinfín SI UNIVERSAL

Modular y flexible

  • Potencias: 0,12 - 200 kW
  • Par: 110 - 100 000 Nm
  • High overload capacity for safe operation
  • Flexible use due to modular design
  • Low space requirement due to compact design

Motorreductor de NORD con reductor de sinfín – Tecnología de accionamiento a medida

En especial, los reductores de sinfín de NORD DRIVESYSTEMS despliegan todas sus capacidades en aquellas aplicaciones que requieren relaciones de transmisión elevadas. Por este motivo, nuestros motorreductores de sinfín son ideales para usos en los ámbitos de la intralogística, la tecnología de embalaje o la industria alimentaria.

Cuatro buenas razones para optar por los motorreductores de sinfín de NORD:

  • Robustez
    Nuestros motorreductores de sinfín se caracterizan por una elevada capacidad de sobrecarga.
  • Facilidad de manejo
    Los modelos lavables permiten limpiar los sistemas de accionamiento de forma sencilla y eficiente.
  • Protección anticorrosión
    El efectivo tratamiento para superficies evita la aparición de óxido.
  • Flexibilidad
    La modularidad de nuestros componentes otorga la máxima libertad a los usuarios.

El módulo para la máxima flexibilidad: nuestros reductores de sinfín UNIVERSAL SI

Existen innumerables aplicaciones para los sistemas de accionamiento que plantean requisitos específicos. Con los motorreductores de sinfín UNIVERSAL de la serie SI podrá configurar los componentes tal como requiera su aplicación.

Los reductores de sinfín UNIVERSAL convencen por su elevada densidad de potencia y porque ocupan muy poco espacio.

Además de los reductores Universal con cárter básico, ponemos a su disposición muchos otros componentes, que podrá configurar fácilmente y que nosotros montaremos con sumo gusto.

¡Infórmese ya sobre nuestro motorreductor modular de sinfín SI!

Descubrir más

Trigo limpio: los reductores de sinfín UNIVERSAL SMI

Precisamente en aquellos sectores en los que la higiene resulta crítica, como la industria alimentaria o la farmacéutica, las instalaciones y componentes deben poder lavarse con facilidad. Por este motivo, la superficie de nuestros motorreductores de sinfín UNIVERSAL de la serie SMI es lisa.

Suministramos estos motorreductores opcionalmente con motor IEC o NEMA, o bien con montaje directo del motor sin acoplamiento, tanto los modelos con patas como los modelos con brida.

Motorreductores de sinfín monobloque: compactos y eficientes

En 1981 los ingenieros de NORD desarrollaron el concepto de cárter monobloque, que aloja todos los elementos del reductor en un cárter de una única pieza. Por aquel entonces nadie sospechaba que esta forma constructiva llegaría a convertirse en el estándar mundial para los cárteres de reductor.

La clave del éxito de nuestro cárter monobloque es sencilla: gracias a la colocación compacta de todos los elementos del reductor, los motorreductores alcanzan mayores pares de entrada y una mayor capacidad de carga axial y radial. Nuestros motores eléctricos con reductor de sinfín también están disponibles con esta forma constructiva.

Aquí puede leer cómo nuestros reductores de sinfín monobloque optimizan la logística de la empresa francesa de distribución postal Chronopost.

Ir a la aplicación