Reductores de sinfín SI UNIVERSAL

Modular y flexible

  • Potencias: 0,12 - 200 kW
  • Par: 110 - 100 000 Nm
  • High overload capacity for safe operation
  • Flexible use due to modular design
  • Low space requirement due to compact design

High power density in a compact size

Los reductores de sinfín SI UNIVERSAL ofrecen una elevada densidad de potencia y además son extremadamente compactos. Asimismo, se caracterizan por una transferencia muy silenciosa del par. Debido a su sencilla pero efectiva estructura se obtienen notorias ventajas en lo relacionado con el espacio constructivo en comparación con otros tipos de reductores.

Versiones de productos

  • Eje hueco y eje macizo
  • Modelo pendular, con brida y con patas
  • Reductor ortogonal

Características del producto

  • Elevada capacidad de sobrecarga
  • Modelos específicos para cada aplicación
  • Funcionamiento suave y silencioso
  • Modelo con cárter de aluminio, por lo que pesa poco
  • Opcionalmente, prerreductor coaxial 10:1 y reductor de sinfín doble
  • Modular, flexible y por tanto implementación polifacética
  • Rodamiento del eje de salida para una gran capacidad de carga

B1000 - Manual con instrucciones de montaje - Reductor


B1000 - Manual con instrucciones de montaje - Reductor
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B2000 - Manual de montaje y funcionamiento - Reductores con protección contra explosión


B2000 - Manual de montaje y funcionamiento - Reductores con protección contra explosión
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G2122 - Catálogo - Protección contra explosión ATEX


G2122 - Catálogo - Protección contra explosión ATEX
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G1000 - Catálogo - Reductores - Accionamientos con velocidad constante


G1000 - Catálogo - Reductores - Accionamientos con velocidad constante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G5000 - Catálogo - Motorreductores con rendimiento energético IE5+


G5000 - Catálogo - Motorreductores con rendimiento energético IE5+
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C411000 - Declaración de conformidad (ATEX) - Reductores (2D+2G)


C411000 - Declaración de conformidad (ATEX) - Reductores (2D+2G)
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C412000 - Declaración de conformidad (ATEX) - Reductores (3D+3G)


C412000 - Declaración de conformidad (ATEX) - Reductores (3D+3G)
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9098


S9098
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1035 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de sinfín Universal SI, SMI


PL1035 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de sinfín Universal SI, SMI
  • Descargar IT / BR / ES
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Herramientas NORD para su aplicación

Nuestras herramientas de software, datos y funciones le ayudan a sacar el máximo partido a su solución de accionamiento NORD. Aquí encontrará los módulos adecuados para el producto seleccionado actualmente. ¿Le ha picado la curiosidad? EEntonces, descubra en nuestra sección de software todas las opciones que ofrece nuestro servicio de asistencia para aplicaciones.

NORDCON

Con la aplicación NORDCON para Windows y la aplicación NORDCON para móviles, NORD ofrece la herramienta idónea para la puesta en servicio y la optimización de accionamientos. Ambas permiten acceder fácilmente a los sistemas de accionamiento electrónicos, simplifican la gestión de la parametrización y ofrecen un diagnóstico integral.

Nuestro servicio para su solución de accionamiento

Le acompañamos desde la fase de planificación inicial del proyecto hasta la puesta en marcha y le ofrecemos asistencia a largo plazo adaptada a sus necesidades individuales. A continuación encontrará los temas de servicio relacionados con su gama de productos. ¿No encuentra lo que busca? ¡ Entonces visite nuestra completa sección de servicio !

Piezas de recambio y gestión de las piezas de repuesto

Suministro rápido de piezas de repuesto
Las averías y problemas técnicos cuestan tiempo y dinero. Para que dado el caso usted obtenga la ayuda necesaria, estamos ahí para usted en todo momento y ponemos a su disposición nuestro servicio 24/7 para piezas de recambio, accionamientos de repuesto y servicio técnico. Nuestros experimentados ingenieros y técnicos resolverán los problemas de sus máquinas y accionamientos con rapidez y eficiencia.

Dimensionamiento e ingeniería

Dimensionamiento más fácil
Con las numerosas soluciones de accionamiento que su sistema modular ofrece, NORD logra ejecutar prácticamente cualquier caso de aplicación de sus clientas y clientes. Aunque tener demasiadas opciones puede causar una avalancha de información. Tanto con autoservicio digital como con asesoramiento personal: nosotros le ayudamos a elegir el accionamiento y le mostramos cómo llegar directamente hasta el mejor sistema de accionamiento para usted.

Digitale Services y Self Services

La respuesta rápida a todas sus preguntas sobre nuestro Servicio. Con su ID de producto NORD encontrará rápidamente la documentación y piezas de recambio asociadas a su pedido. Póngase en contacto con nuestros departamentos de asistencia o distribución. O simplemente, inicie sesión en el portal para clientes myNORD, configure usted mismo los productos NORD que desee, escoja y realice el pedido.

Product variants & applications

NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: 

  • Clocked drive applications in End-of-Line packaging

    Worm gear units are ideal for clocked applications with low speed. In the final packaging, they are primarily used in strapping machines or roller conveyors.

    • Precise running for high operational reliability
    • Ratio of up to 3.000:1 for versatile application-specific designs
    • Low space requirements thanks to compact design
    • Self-locking increases safety
  • UNIVERSAL SMI Worm Gear Units in intralogistics

    Thanks to their high power density and compact design, worm gear units are a tailor-made drive solution for intralogistics applications. Further advantages:

    • Low maintenance thanks to life-long lubrication
    • Flexible use due to universal mounting options and modularity
    • Centralised and decentralised control via frequency inverters from NORD

Más información sobre el producto

Asesoramiento sobre eficiencia energética y TCO

Tanto con nuestros innovadores productos como con una exhaustiva gama de servicios le ayudamos a encontrar la solución de alto rendimiento energético que mejor se adapta a su tecnología de accionamiento. Todos los componentes de nuestros accionamientos, tanto los reductores como los motores o los variadores de frecuencia, han sido optimizados para un uso respetuoso con los recursos.

Modernización y ampliación

A la vanguardia tecnológica
Modernizar su instalación le permitirá actualizar su equipo con la última tecnología y aumentar su rendimiento y así, además, reducir su huella de carbono. ¡Saque el máximo provecho de los avances técnicos y ponga su accionamiento a la vanguardia tecnológica! NORD es el socio competente y experto que le acompaña y sabe qué es lo que realmente importa.

Contacte con su asesor de NORD.