Reductor coaxial monobloque
Tamaños: | 11 |
---|---|
Posición de montaje: | M1 - M6 |
Relación: | 1.35 - 14,340.31 : 1 |
Funcionalidad con tradición. Desde los años 80, los reductores coaxiales NORD se fabrican según el probado principio del cárter monobloque y convencen, entre otros, por su escaso mantenimiento y su prolongada vida útil.
- Reductor de eje macizo
- Modelo con patas y brida
- Reductor coaxial
- Altamente eficiente
- Forma constructiva compacta que ocupa poco espacio
- La ventaja del cárter de fundición gris es su robustez
- Gracias a su elevada capacidad de carga axial y radial se consigue un funcionamiento seguro
- Funcionamiento silencioso
- Modelos específicos para cada aplicación
- Bombas
- Ventilador
- Logística interna
- Tecnología de embalaje