Motorreductor coaxial NORDBLOC.1®

El experto más innovador

  • Rango: 0.16 HP - 50 HP
  • Rango de pares: 266 lb-in - 29,207 lb-in
Tamaños: 13
Relación: 1,07 - 456,77

El reductor coaxial NORDBLOC.1®, con su superficie lisa, es una innovadora solución de accionamiento para todas aquellas aplicaciones en las que debe prestarse especial atención a la limpieza. Estos innovadores reductores patentados se suministran sin taladros de montaje, lo cual aumenta la estabilidad del producto a la vez que asegura una superficie más lisa a la que no pueden adherirse ni líquidos ni sólidos.

  • Reductor de eje macizo
  • Modelo con patas y brida
  • Reductor coaxial

  • Altamente eficientes, por lo que generan pocos costes de funcionamiento
  • Modelo con cárter de aluminio, por lo que pesa poco
  • La ventaja del modelo con cárter de fundición gris es su robustez
  • Diseño innovador
  • Funcionamiento seguro gracias a su elevada capacidad de carga axial y radial
  • Funcionamiento silencioso
  • Amplio rango de velocidades
  • Posibilidad de nsd tupH
  • Modelos específicos para cada aplicación
  • Elevados pares de entrada