REDUCTOR DE EJES PARALELOS MONOBLOQUE
Tamaños: | 15 |
---|---|
Posición de montaje: | M1 - M6 |
Relación: | 4.03 - 15,685.03 : 1 |
Los motorreductores de ejes paralelos combinados con variador de frecuencia centralizado o descentralizado constituyen una multifacética solución de sistema que ofrece máximo rendimiento y rentabilidad en todas las instalaciones. Además, su concepto de cárter monobloque garantiza una prolongada vida útil y requiere un mantenimiento mínimo.
- Eje macizo y eje hueco (chaveta, Gripmaxx, aro de contracción)
- Modelo pendular, con brida y con patas, así como modelo con transportador sinfín CEMA
- Reductor de ejes paralelos
- Forma constructiva delgada para ocupar menos espacio una vez montado
- La ventaja del modelo con cárter de fundición gris es su robustez
- Altamente eficiente, por lo que genera pocos costes de funcionamiento
- Diferentes conceptos para los rodamientos, lo que garantiza una gran capacidad de carga axial y radial
- Funcionamiento silencioso
- Diseño robusto para una prolongada vida útil y un mantenimiento sencillo
- Opcional: Modelo Drywell para mezcladoras y agitadores
- Poco mantenimiento, por lo que resulta fácil de mantener
- Modelos específicos para cada aplicación
- Agitadores
- Transportadores de cinta inclinados
- Grúas
- Transportadores de sinfín
- Prensado
- Traslación
Paletizador Symach
Paletización dinámica
La función de las máquinas paletizadoras en el proceso de producción y distribución es clave. Tienen que funcionar perfectamente para que el flujo de productos no se atasque y también deben poder adaptarse con flexibilidad a las diferentes mercancías y aplicaciones. En los paletizadores SYMACH, los motorreductores de bajo consumo con variadores de frecuencia descentralizados de la serie SK 200E de NORD llevan a cabo exigentes tareas de control del movimiento.
ElectroMech
Soluciones de accionamiento para pozos de acceso
ElectroMech, el especialista en tecnología de transporte, es el mayor fabricante de grúas en la India y ofrece soluciones para las más diversas aplicaciones tanto para la industria de la fabricación como para proyectos de infraestructura. La empresa fabrica en Pune una variada gama de mecanismos elevadores y grúas. Los robustos accionamientos de NORD, sincronizados con exactitud y junto con sus variadores de frecuencia en el armario de distribución, son los encargados de bajar y subir las plataformas de abastecimiento.