Novedades sobre productos

Novedades sobre productos relacionados con las soluciones de accionamiento mecánico y eléctrico de NORD DRIVESYSTEMS

Alternativa a los motores de acero inoxidable para el área de lavado

Los nuevos motores IE5+ de elevado rendimiento energético con tratamiento para superficies nsd tupH ofrecen, dentro de la industria alimentaria y de bebidas, numerosas ventajas a los clientes fabricantes de equipo original (OEM), así como a los clientes finales. Son limpios, duraderos y fáciles de limpiar. Proporcionan, además, un rendimiento a un nivel completamente nuevo y ofrecen ventajas relativas a los trabajos de ingeniería y al coste total de propiedad.

Más información aquí…

Innovación técnica para procesos de mezcla y agitado

Los reductores industriales MAXXDRIVE® son ideales para mezcladoras de gran tamaño. Con el adaptador SAFOMI, NORD presenta una innovación técnica en este campo de aplicaciones: una brida con con un depósito de expansión de aceite integrado, lo que aumenta su fiabilidad operativa y requiere de menos piezas de desgaste.

Más información aquí…

Nomenclaturas nuevas para protección superficial

NORD ofrece una amplia gama de acabados de pintura para proporcionar la protección superficial y las condiciones ambientales óptimas para su aplicación.

Estas pinturas ahora tienen nuevas nomenclaturas: las propiedades técnicas permanecen sin cambios.

Más información aquí…

NORDAC PRO SK 500P - Versátil, En red, Potente

La nueva familia de variadores para armario de distribución NORDAC PRO impresiona debido a sus elevados niveles de funcionalidad, conectividad y modularidad. El diseño compacto con formato tamaño libro permite una instalación en menos espacio en el armario de distribución. La parametrización puede realizarse sin necesidad de una fuente de alimentación externa. Existen muchas interfaces adicionales disponibles, como p. ej.:

  • Conexión Ethernet industrial integrada
  • Puerto USB
  • Ranura para tarjeta SD

Más información aquí…

MAXXDRIVE® XT - La nueva generación de reductores industriales

Los nuevos reductores de engranaje cónico de dos trenes han sido especialmente diseñados para aplicaciones que requieren relaciones de transmisión bajas combinadas con una gran potencia. El equipamiento de serie de la gama incluye un cárter monobloque con una gran cantidad de nervaduras y un ventilador axial integrado.

  • Rango de pares: 15.000 – 75.000 Nm
  • Rango de potencia: 1,5 – 1.500 kW
  • 7 tamaños
  • Geometría optimizada del cárter para alcanzar el límite máximo de potencia térmica con el ventilador axial
  • Bajo nivel de ruido de funcionamiento

Más información aquí…

Servicio a través de la NORDCON APP

La NORDCON APP, una solución para puesta en funcionamiento y servicio móvil para todos los accionamientos NORD, ofrece las siguientes ventajas:

  • Visualización basada en panel de mandos para supervisar el accionamiento y diagnosticar errores
  • Parametrización con función auxiliar y acceso rápido a los parámetros
  • Función de osciloscopio para configurar individualmente el análisis del accionamiento
  • Función de copia de seguridad y de recuperación para un manejo sencillo de los parámetros del accionamiento

Más información aquí…