Reductor de ejes paralelos MAXXDRIVE

Reductores industriales

  • Rango: 50 – 2,000 HP
  • Rango de pares: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento
Tamaños: 11
Posición de montaje: M1 - M6
Relación: 5.54: 1 - 30 000 : 1

El modelo de ejes paralelos del reductor industrial MAXXDRIVE está disponible en todos los tamaños y con el probado cárter monobloque. Debido a esta construcción, suele ser posible instalar accionamientos de mezcladores sin necesidad de rodamientos adicionales. Sus grandes rodamientos y distancias entre ejes aumentan la capacidad de carga y la vida útil de cada componente. Además, los efectivos sistemas de refrigeración reducen la temperatura y prolongan el tiempo de servicio de los lubricantes. NORD garantiza unos tiempos de suministro y proyección breves, que son posibles gracias a los vastos conocimientos de nuestros expertos sobre los requisitos específicos de cada aplicación y al almacenamiento optimizado.

  • Distintos rodamientos de los ejes de salida para un ajuste óptimo a la aplicación
  • Muchas opciones para las bridas del lado del accionamiento
  • Las más diversas opciones para montar o desmontar motores
  • Refrigeración efectiva mediante aire o agua
  • Posibilidad de suministro de sistemas integrales listos para montar con acoplamiento, frenos, control, etc.

  • El sellado óptimo evita la salida de los lubricantes
  • El funcionamiento silencioso minimiza la contaminación acústica
  • Capacidad de par elevado
  • La mayor vida útil del lubricante minimiza los costes de mantenimiento
  • Construcción simétrica
  • Brida B14 de serie en el accionamiento
  • 6 posiciones de montaje posibles para las más diversas aplicaciones
  • Posibilidad de montaje invertido e inclinado
  • mismo tamaño de cárter, dimensiones de montaje para todas las transmisiones (de 2 y 3 trenes)
  • Posibilidad de ajustar los ejes de entrada y salida a las dimensiones del lado del cliente
  • Gran fiabilidad
  • Larga vida útil
  • Elevada precisión

  • Agitadores
  • Mecanismos elevadores
  • Extrusora
  • Mezcladores
  • Molinos
  • Tambores
  • Trituradores
  • Montacargas
  • Y muchas otras