Reductor ortogonal MAXXDRIVE
Reductores industriales
Tamaños: | 11 |
---|---|
Posición de montaje: | M1 - M6 |
Relación: | 12.61 - 30,000 : 1 |
El modelo ortogonal del reductor industrial MAXXDRIVE está disponible en todos los tamaños y con el probado cárter monobloque. Gracias a sus diversas opciones de sellado, estos reductores industriales se adaptan a los entornos con las condiciones más diversas. Una gestión flexible de la temperatura permite usarlos incluso en caso de que las condiciones del entorno cambien de forma notable, y además prolonga el tiempo de servicio de los lubricantes. Sus grandes rodamientos y distancias entre ejes aumentan la capacidad de carga y la vida útil de los componentes. NORD garantiza unos tiempos de suministro y proyección breves, que son posibles gracias a los vastos conocimientos de nuestros expertos sobre los requisitos específicos de cada aplicación y al almacenamiento optimizado.
- Diversos rodamientos de los ejes de salida disponibles de manera estándar
- Variantes efectivas de la refrigeración mediante ventilador
- Distintas opciones para montar el motor
- Posibilidad de suministro de sistemas integrales listos para montar con acoplamiento, frenos, control, etc.
- Antirretornos montados y fácilmente accesibles para una inversión más sencilla del sentido de la marcha
- El sellado óptimo permite unos tiempos de servicio prolongados sin fugas
- Poca generación de ruido gracias a los engranajes cónicos, altamente precisos
- Refrigeración efectiva con ventilador gracias a la optimización del ventilador y la corriente de aire
- Capacidad de par elevado
- La mayor vida útil del lubricante minimiza los costes de mantenimiento
- Construcción simétrica
- Brida B14 de serie en el accionamiento
- 6 posiciones de montaje posibles para numerosas aplicaciones
- Posibilidad de montaje invertido e inclinado
- Posibilidad de ajustar los ejes de entrada y salida a las dimensiones del lado del cliente
- Larga vida útil
- Gran fiabilidad
- Elevada precisión
- Transportadores de correa
- Mezcladores
- Agitadores
- Extrusora
- Tambores
- Molinos
- Montacargas
- Y muchas otras