Reductor ortogonal MAXXDRIVE

Reductores industriales

  • Rango: 2.5 ‐ 2,850 HP
  • Rango de pares: 132,800 ‐ 2,301,200 lb-in
  • Cárteres monobloque con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento
Tamaños: 11
Posición de montaje: M1 - M6
Relación: 12.61 - 30,000 : 1

El modelo ortogonal del reductor industrial MAXXDRIVE está disponible en todos los tamaños y con el probado cárter monobloque. Gracias a sus diversas opciones de sellado, estos reductores industriales se adaptan a los entornos con las condiciones más diversas. Una gestión flexible de la temperatura permite usarlos incluso en caso de que las condiciones del entorno cambien de forma notable, y además prolonga el tiempo de servicio de los lubricantes. Sus grandes rodamientos y distancias entre ejes aumentan la capacidad de carga y la vida útil de los componentes. NORD garantiza unos tiempos de suministro y proyección breves, que son posibles gracias a los vastos conocimientos de nuestros expertos sobre los requisitos específicos de cada aplicación y al almacenamiento optimizado.

  • Diversos rodamientos de los ejes de salida disponibles de manera estándar
  • Variantes efectivas de la refrigeración mediante ventilador
  • Distintas opciones para montar el motor
  • Posibilidad de suministro de sistemas integrales listos para montar con acoplamiento, frenos, control, etc.
  • Antirretornos montados y fácilmente accesibles para una inversión más sencilla del sentido de la marcha

  • El sellado óptimo permite unos tiempos de servicio prolongados sin fugas
  • Poca generación de ruido gracias a los engranajes cónicos, altamente precisos
  • Refrigeración efectiva con ventilador gracias a la optimización del ventilador y la corriente de aire
  • Capacidad de par elevado
  • La mayor vida útil del lubricante minimiza los costes de mantenimiento
  • Construcción simétrica
  • Brida B14 de serie en el accionamiento
  • 6 posiciones de montaje posibles para numerosas aplicaciones
  • Posibilidad de montaje invertido e inclinado
  • Posibilidad de ajustar los ejes de entrada y salida a las dimensiones del lado del cliente
  • Larga vida útil
  • Gran fiabilidad
  • Elevada precisión

  • Transportadores de correa
  • Mezcladores
  • Agitadores
  • Extrusora
  • Tambores
  • Molinos
  • Montacargas
  • Y muchas otras