NOVEDAD

Reductores ortogonales MAXXDRIVE® XJ

Reductores industriales

  • Rango: 2.0 - 1,250 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Cárter con mayor distancia entre ejes
  • Disposición en «J» de los ejes
  • 3 trenes
  • Ideal para accionamientos para traslación
  • Cárter optimizado para cargas radiales orientadas en sentido descendente
Tamaños: 8
Posición de montaje: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Relación: 12.5:1 - 112:1

El modelo ortogonal del reductor industrial MAXXDRIVE está disponible en todos los tamaños y con el probado cárter monobloque. Gracias a sus diversas opciones de sellado, estos reductores industriales se adaptan a los entornos con las condiciones más diversas. Las opciones de refrigeración y calefacción permiten  gestionar la temperatura con flexibilidad,  lo cual a su vez permite usarlos incluso en caso de que las condiciones del entorno cambien de forma notable, y además prolonga el tiempo de servicio de los lubricantes. Sus grandes rodamientos y distancias entre ejes aumentan la capacidad de carga y la vida útil de los componentes. NORD garantiza unos tiempos de suministro y proyección breves, que son posibles gracias a los vastos conocimientos de nuestros expertos sobre los requisitos específicos de cada aplicación y al almacenamiento optimizado.

  • Modelo de accionamiento: Adaptador IEC/NEMA o eje de entrada libre
  • Montaje con patas o pendular (con brazo de reacción)
  • Varios ejes de salida disponibles: eje macizo, eje hueco (chaveta/aro de contracción), DIN5480
  • Montaje de frenos mediante brida de entrada o consola de freno
  • Posibilidad de instalar un acoplamiento de salida (acoplamiento para tambor)

  • Cárter optimizado para cargas externas
  • Mayor distancia entre ejes
  • Posibilidad de ajustar los ejes de entrada y salida a las dimensiones del lado del cliente
  • Disposición en «J» de los ejes
  • Gran fiabilidad
  • Larga vida útil
  • Posibilidad de sincronización mediante correa
  • Elevada precisión